(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CODIPRO DSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CODIPRO DSS

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
84,297円 ~ 144,328円  特別価格 
税込価格
92,727円 ~ 158,761円  特別価格 

【特長】・優れた加工技術によりベアリング・ボール等を使わないスィーベル機構を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法 E(mm)
寸法K(mm)
ねじ径
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)H
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.6
104
145
M36
131-1456
5500
54
203

1個

84,297円

80,301

( 88,331円 )

11日目

12.3
104
145
M42
131-1458
5800
63
203

1個

93,202円

87,218

( 95,940円 )

11日目

16
125
184
M48
131-1457
11000
68
251

1個

144,328円

139,824

( 153,806円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた加工技術によりベアリング・ボール等を使わないスィーベル機構を採用しています
・横つり、多点つり、ワークの反転、立て起こし作業に対応できます
【用途】
・金型の移動や反転作業、コンクリート二次製品のつり作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CODIPRO DSS

CODIPRO DSS

    CODIPRO DSR

    CODIPRO DSR

      メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ
      通常価格 84,297円 24,960円
      通常出荷日 11日目   11日目  
      商品タイプ アイボルト アイボルト

      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました