(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CODIPRO DSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSR-M14
CODIPRO DSR イーグル CODIPRO DSR-M14

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,960円
税込単価
27,456円

【特長】・優れた加工技術によりベアリング・ボール等を使わないスィーベル機構を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DSR-M14 解除

Loading...

商品情報を表示

DSR-M14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法 E(mm)
寸法K(mm)
ねじ径
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)H
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSR-M14

1.3
54
76
M14
131-1453
900
23
149

1個

24,960( 27,456円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた加工技術によりベアリング・ボール等を使わないスィーベル機構を採用しています
・横つり、多点つり、ワークの反転、立て起こし作業に対応できます
【用途】
・金型の移動や反転作業、コンクリート二次製品のつり作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CODIPRO DSRの型番DSR-M14のページです。
型番DSR-M14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CODIPRO DSR

CODIPRO DSR

    CODIPRO DSS

    CODIPRO DSS

      フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

      フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

        フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

        フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

          メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ マーテック マーテック
          通常価格 24,960円 84,297円 11,818円 19,185円
          通常出荷日 11日目   11日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト

          この商品のバリエーション

          型番
          DSR-M16
          DSR-M20
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          基本使用荷重
          (t)
          寸法 E
          (mm)
          寸法K
          (mm)
          ねじ径 トラスココード 質量(g) 寸法(mm)H 寸法(mm)L

          24,960円

          ( 27,456円 )
          1個 あり

          11日目

          1.65476M16131-145190027153

          26,126円

          ( 28,739円 )
          1個 あり

          11日目

          2.55476M20131-145290030156

          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました