(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリンク(中間リンク付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TG-20
マスターリンク(中間リンク付き) マスターリンク(チュウカンリンクツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,000円
税込単価
64,900円

【商品仕様】・チェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き)です。・材質:...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    チェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き)

Loading...

商品情報を表示

TG-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法a(mm)
寸法d(mm)
JANコード
トラスココード
寸法p(mm)
質量(g)
破断荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-20

180
45
4937510941065
134-9048
340
27800
1300

1個

59,000( 64,900円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き)です。
・材質:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスターリンク(中間リンク付き)の型番TG-20のページです。
型番TG-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリンク(中間リンク付き)

マスターリンク(中間リンク付き)

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

      アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

      アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

        ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

        ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

          アイタイプ構成部材4本吊りセット

          アイタイプ構成部材4本吊りセット

            ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

            ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

              CM マスターリンクサブアッセンブリー

              CM マスターリンクサブアッセンブリー

                CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

                CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

                  マスターリンクサブアッセンブリー

                  マスターリンクサブアッセンブリー

                    ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

                    ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

                      ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

                      ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

                        メーカー 象印 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 日興製綱 CM コンドーテック コンドーテック
                        通常価格 42,590円 17,502円 21,269円 44,559円 9,938円 10,520円 8,837円 13,109円 7,220円 30,952円 12,732円
                        通常出荷日 8日目   5日目   5日目   10日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   5日目  
                        材質 スチール - - - - - - - - - -
                        仕様 チェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き) - - - - - - - - - -

                        マスターリンク(中間リンク付き)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TG-16
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        寸法a
                        (mm)
                        寸法d
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 寸法p
                        (mm)
                        質量(g) 破断荷重(kN)

                        42,590円

                        ( 46,849円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        150384937510941058134-7515275171001050

                        チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました