(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール マスターリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール マスターリンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
958円 ~ 2,756円
税込価格
1,054円 ~ 3,032円

【商品仕様】・チェーンスリング用マスターリンクです。・材質:スチール【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    チェーンスリング用マスターリンク

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937510947913
134-7505
500
2.0t

4個

958( 1,054円 )

7日目

4937510947920
134-9036
800
3.2t

4個

1,398( 1,538円 )

7日目

4937510947937
134-9018
1600
6.4t

4個

2,756( 3,032円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チェーンスリング用マスターリンクです。
・材質:スチール
【用途】
・チェーンスリング用マスターリンクとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール マスターリンク

スチール マスターリンク

    アロイメインリンク

    アロイメインリンク

      マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

      マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

        CM マスターリング

        CM マスターリング

          CM マスターリング HA 150

          CM マスターリング HA 150

            CM マスターリング HA 200

            CM マスターリング HA 200

              マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

              マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

                大型マスターリンク

                大型マスターリンク

                  象印 大型マスターリンク 4.5t

                  象印 大型マスターリンク 4.5t

                    マスターリンク(アイタイプ)

                    マスターリンク(アイタイプ)

                      メーカー 象印 大洋製器工業 CM 日興製綱 日興製綱 日興製綱 キトー 象印 象印 象印
                      通常価格 958円 1,548円 3,756円 4,706円 35,214円 87,191円 1,274円 20,250円 10,250円 3,370円
                      通常出荷日 7日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   8日目~   8日目   1日目~  
                      材質 スチール - - - - - - スチール - スチール
                      仕様 チェーンスリング用マスターリンク - - - - - - チェーンスリング用大型マスターリンク - -

                      スチール マスターリンクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました