(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリング用チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンスリング用チェーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,500円 ~ 28,875円
税込価格
15,950円 ~ 31,763円

【特長】・安全率5倍以上の強靱なチェーンです・標準でメカニカルガルバナイズ表面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーン
  • 材質:
    ロードチェーン:特殊合金鋼(防錆処理)
  • 仕様:
    各種チェーンスリング用チェーン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
134-7504
5700
55.9

4個

14,500( 15,950円 )

9日目

134-7510
9100
69.9

1個

28,875( 31,763円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全率5倍以上の強靱なチェーンです
・標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリング用チェーン

チェーンスリング用チェーン

    チェーンスリングセット

    チェーンスリングセット

      スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

      スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

        スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

        スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

          チェーンスリング ステンレス

          チェーンスリング ステンレス

            チェーンフック CYFシリーズ

            チェーンフック CYFシリーズ

              マーテック チェーンスリングセット

              マーテック チェーンスリングセット

                チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                  チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                  チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                    スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                    スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                        チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                        チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                          チェーンスリング100(アイタイプ)

                          チェーンスリング100(アイタイプ)

                            メーカー 象印 マーテック イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 スリーエッチ マーテック マーテック マーテック イーグル・クランプ マーテック マーテック 象印
                            通常価格 14,500円 17,981円 19,857円 73,763円 30,572円 23,270円 37,814円 30,030円 55,654円 41,368円 40,901円 22,689円 67,500円
                            通常出荷日 9日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ チェーン チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質 ロードチェーン:特殊合金鋼(防錆処理) - - - ステンレス - - - - - - - スチール
                            仕様 各種チェーンスリング用チェーン - - - 外れ止め金具付 - - - - - - - -

                            チェーンスリング用チェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました