(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-MFF-YP-10
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP チェーンスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,250円
税込単価
28,875円

【特長】・丈夫な外れ止め金具付き・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-MFF-YP-10 解除

Loading...

商品情報を表示

2-MFF-YP-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-MFF-YP-10

4300
4937510941126
134-9020
9600

1個

26,250( 28,875円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な外れ止め金具付き
・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
【用途】
・荷役、運搬吊り作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YPの型番2-MFF-YP-10のページです。
型番2-MFF-YP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

    チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YP

    チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YP

      チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

      チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

        チェーンスリング用チェーン

        チェーンスリング用チェーン

          象印 チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YN-20

          象印 チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YN-20

            スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

            スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

              メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印
              通常価格 15,875円 30,625円 123,750円 14,500円 434,989円 71,117円
              通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   9日目   8日目   8日目  
              商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーン - チェーンスリング
              材質 スチール スチール スチール ロードチェーン:特殊合金鋼(防錆処理) - スチール
              仕様 ラッチ付き ラッチ付き 大口フック 各種チェーンスリング用チェーン - ロッキングフック付き

              チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YPのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2-MFF-YP-13
              2-MFF-YP-16
              2-MFF-YP-20
              2-MFF-YP-6.3
              2-MFF-YP-7.1
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用荷重
              (Kg)
              JANコード トラスココード 質量(g)

              59,375円

              ( 65,313円 )
              1個 あり

              8日目

              69004937510941133134-749319800

              115,000円

              ( 126,500円 )
              1個 あり

              8日目

              108004937510941140134-901533000

              254,087円

              ( 279,496円 )
              1個 あり

              8日目

              173004937510941157134-902850100

              15,875円

              ( 17,463円 )
              1個 あり

              9日目

              17004937510941102134-90383500

              18,250円

              ( 20,075円 )
              1個 あり

              11日目

              27004937510941119134-74984800

              チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました