(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-MFF-YN-16
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN チェーンスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,750円
税込単価
136,125円

【特長】・大口フック付き・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-MFF-YN-16 解除

Loading...

商品情報を表示

2-MFF-YN-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
JANコード
トラスココード
マスターリンク寸法a(mm)
質量(g)
マスターリンク寸法(mm)b
マスターリンク寸法(mm)d
ファンドリーフック寸法(mm)b
ファンドリーフック寸法(mm)t
ファンドリーフック寸法p(mm)
ファンドリーフック寸法a(mm)
ファンドリーフック寸法n(mm)
マスターリンク寸法p(mm)
ファンドリーフック寸法(mm)s
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-MFF-YN-16

10800
4937510941249
134-7506
140
33800
208
34
25
-
215
49
97
245
50

1個

123,750( 136,125円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口フック付き
・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
【用途】
・荷役、運搬吊り作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YNの型番2-MFF-YN-16のページです。
型番2-MFF-YN-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

    チェーンスリング100 (アイタイプ)

    チェーンスリング100 (アイタイプ)

      チェーンスリング100(アイタイプ)

      チェーンスリング100(アイタイプ)

        チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

        チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

          チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

          チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

            チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

            チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

              チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

              チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

                チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り

                チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り

                  象印 チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YN-20

                  象印 チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YN-20

                    マーテック チェーンスリングセット

                    マーテック チェーンスリングセット

                      チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                      チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                        チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                        チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                          チェーンスリング ロッキングフック 4本吊り

                          チェーンスリング ロッキングフック 4本吊り

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 マーテック マーテック マーテック 象印
                            通常価格 123,750円 17,600円 67,500円 86,305円 20,808円 25,226円 15,875円 36,690円 434,989円 37,814円 55,654円 40,901円 37,604円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - スチール
                            有効長l(m) 2 - - - 1.5 1.5 - 1.5 - - - - 1.5
                            仕様 大口フック 安全率5倍以上 - ロッキングフック(ボールベアリング入り) - - ラッチ付き - - - - - -

                            チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-MFF-YN-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            JANコード トラスココード マスターリンク寸法a
                            (mm)
                            質量(g) マスターリンク寸法(mm)b マスターリンク寸法(mm)d ファンドリーフック寸法(mm)b ファンドリーフック寸法(mm)t ファンドリーフック寸法p
                            (mm)
                            ファンドリーフック寸法a
                            (mm)
                            ファンドリーフック寸法n
                            (mm)
                            マスターリンク寸法p
                            (mm)
                            ファンドリーフック寸法(mm)s

                            262,374円

                            ( 288,611円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            173004937510941256134-7513150580002304030652486011025767

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました