(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-MFF-BKE-13
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF チェーンスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,305円 56,944円
税込単価
94,936円 62,638円

【特長】・ロッキングフック(ボールベアリング入り)付き・「プラスV級」ロードチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    ロッキングフック(ボールベアリング入り)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-MFF-BKE-13 解除

Loading...

商品情報を表示

2-MFF-BKE-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
JANコード
トラスココード
マスターリンク寸法a(mm)
質量(g)
マスターリンク寸法(mm)b
マスターリンク寸法(mm)d
ロッキングフック寸法(mm)b
ロッキングフック寸法(mm)t
マスターリンク寸法p(mm)
ロッキングフック寸法m(mm)
ロッキングフック寸法c(mm)
ロッキングフック寸法a(mm)
ロッキングフック寸法n(mm)
ロッキングフック寸法p(mm)
ロッキングフック寸法s(mm)
有効長l(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-MFF-BKE-13

6900
4937510941430
134-7520
105
22600
163
29
16
28
180
52
50
50
70
267
39
2

1個

86,305円

56,944

( 62,638円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッキングフック(ボールベアリング入り)付き
・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
【用途】
・荷役、運搬吊り作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFFの型番2-MFF-BKE-13のページです。
型番2-MFF-BKE-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

    チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

    チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

      チェーンスリング100(アイタイプ)

      チェーンスリング100(アイタイプ)

        スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

        スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG

          チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

          チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

            象印 チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YN-20

            象印 チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG-YN-20

              象印 大型マスターリンク 4.5t

              象印 大型マスターリンク 4.5t

                チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

                チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

                  メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印
                  通常価格 86,305円 78,250円 67,500円 71,117円 123,750円 434,989円 10,250円 15,875円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~  
                  商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - - チェーンスリング
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール
                  仕様 ロッキングフック(ボールベアリング入り) ロッキングフック(ボールベアリング入り) - ロッキングフック付き 大口フック - - ラッチ付き

                  チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFFのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-MFF-YE-16
                  2-MFF-YE-20
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  使用荷重
                  (Kg)
                  JANコード トラスココード マスターリンク寸法a
                  (mm)
                  質量(g) マスターリンク寸法(mm)b マスターリンク寸法(mm)d ロッキングフック寸法(mm)b ロッキングフック寸法(mm)t マスターリンク寸法p
                  (mm)
                  ロッキングフック寸法m
                  (mm)
                  ロッキングフック寸法c
                  (mm)
                  ロッキングフック寸法a
                  (mm)
                  ロッキングフック寸法n
                  (mm)
                  ロッキングフック寸法p
                  (mm)
                  ロッキングフック寸法s
                  (mm)
                  有効長l(m)

                  214,042円

                  ( 235,446円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  108004937510941447134-9034-38800------------

                  433,607円

                  ( 476,968円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  173004937510941454134-9010-60200------------

                  チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました