(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアロイシャックル TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-4T-2010235
スーパーアロイシャックル TS タイヨウ スーパーアロイシャックル TS-4T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,187円
税込単価
3,506円

【特長】・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです【用途】・荷役作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    特殊合金鋼
  • 詳細タイプ:
    ストレートタイプ
  • 仕様/取付:
    ボルト・ナットタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

TS-4T-2010235 解除

Loading...

 
カタログを表示

TS-4T-2010235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-4T-2010235

4
16
26
19
16
64
40
4580159593951
753-1702
630
TS-4t

4個

3,187( 3,506円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーアロイシャックル TSの型番TS-4T-2010235のページです。
型番TS-4T-2010235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアロイシャックル TS

スーパーアロイシャックル TS

    大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

    大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

      大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

      大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

        スーパーアロイシャックル TB

        スーパーアロイシャックル TB

          JISシャックル M級 ドブ BB

          JISシャックル M級 ドブ BB

            JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

            JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

              強力長シャックル タフスリム

              強力長シャックル タフスリム

                JISシャックル M級 ドブ SC

                JISシャックル M級 ドブ SC

                  ステンレス SBMシャックルSUS316

                  ステンレス SBMシャックルSUS316

                    メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 水本機械製作所
                    通常価格 3,187円 5,602円 1,900円 6,893円 5,253円 4,978円 5,785円 3,855円 4,977円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目~   2日目~  
                    商品タイプ シャックル - - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                    材質 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 - その他
                    詳細タイプ ストレートタイプ - - バウタイプ バウタイプ ストレートタイプ - ストレートタイプ -
                    仕様/取付 ボルト・ナットタイプ - - ボルト・ナットタイプ ボルト・ナット止めタイプ ボルト・ナット止めタイプ ボルト・ナットタイプ 捻じ込みタイプ -

                    スーパーアロイシャックル TSのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TS-2.5T-2010227
                    TS-5T-2010243
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    使用荷重
                    (t)
                    寸法t
                    (mm)
                    寸法B
                    (mm)
                    寸法d3
                    (mm)
                    寸法d1
                    (mm)
                    寸法L
                    (mm)
                    寸法D
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 品番

                    3,324円

                    ( 3,656円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    2.51320161348324580159593944753-1699340TS-2.5t

                    5,543円

                    ( 6,097円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    51929211972454580159593968753-1711960TS-5t

                    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました