(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 ドブ SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSC28G
JISシャックル M級 ドブ SC タイヨウ JISシャックル Mキュウ ドブ SC-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,974円
税込単価
4,371円

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 詳細タイプ:
    ストレートタイプ
  • 仕様:
    ドブメッキ品
  • 仕様/取付:
    捻じ込みタイプ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

JSC28G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
トラスココード
質量(g)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSC28G

28
43
34
112
70
135-6438
3000
SC-28

4個

3,974( 4,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 ドブ SCの型番JSC28Gのページです。
型番JSC28Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 ドブ SC

JISシャックル M級 ドブ SC

    シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

    シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

      JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

      JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

          強力型 シャックル S45C

          強力型 シャックル S45C

            グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

            グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

              鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

              鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                  強力型 シャックル

                  強力型 シャックル

                    メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ 大洋製器工業 オーエッチ工業 エスコ エスコ
                    通常価格 3,855円 549円 4,978円 2,723円 2,329円 1,555円 462円 2,810円 5,430円
                    通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                    詳細タイプ ストレートタイプ - ストレートタイプ - - - - - -
                    仕様 ドブメッキ品 - ドブメッキ品 - - - - - -
                    仕様/取付 捻じ込みタイプ - ボルト・ナット止めタイプ - - - - - -

                    JISシャックル M級 ドブ SCのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    JSC24G
                    JSC26G
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    寸法t
                    (mm)
                    寸法B
                    (mm)
                    寸法d3
                    (mm)
                    寸法L
                    (mm)
                    寸法D
                    (mm)
                    トラスココード 質量(g) 品番

                    4,041円

                    ( 4,445円 )
                    4個 あり

                    6日目

                    2439309662135-64212140SC-24

                    3,855円

                    ( 4,241円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    26413210466135-64362400SC-26

                    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました