(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,978円 ~ 5,662円  特別価格 
税込価格
5,476円 ~ 6,228円  特別価格 

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 詳細タイプ:
    ストレートタイプ
  • 仕様:
    ドブメッキ品
  • 仕様/取付:
    ボルト・ナット止めタイプ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
トラスココード
質量(g)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
39
30
96
62
135-6426
2500
SB-24

1個

4,978( 5,476円 )

8日目

26
41
32
104
66
135-6423
2900
SB-26

1個

5,662( 6,228円 )

4日目

28
43
34
112
70
135-6435
3700
SB-28

4個

5,073円

4,439

( 4,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

    シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

    シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

        JISシャックル M級 ドブ SC

        JISシャックル M級 ドブ SC

          強力型 シャックル

          強力型 シャックル

            強力型 シャックル S45C

            強力型 シャックル S45C

              鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

              鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ エスコ オーエッチ工業
                通常価格 4,978円 2,723円 549円 3,855円 5,430円 2,329円 462円
                通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                詳細タイプ ストレートタイプ - - ストレートタイプ - - -
                仕様 ドブメッキ品 - - ドブメッキ品 - - -
                仕様/取付 ボルト・ナット止めタイプ - - 捻じ込みタイプ - - -

                JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました