(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 ドブ BC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBC28G
JISシャックル M級 ドブ BC タイヨウ JISシャックル Mキュウ ドブ BC-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,653円
税込単価
8,418円

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 詳細タイプ:
    バウタイプ
  • 仕様:
    ドブメッキ品
  • 仕様/取付:
    捻じ込みタイプ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

JBC28G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
トラスココード
質量(g)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBC28G

28
43
34
80
144
70
135-6428
4000
BC-28

1個

7,653( 8,418円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 ドブ BCの型番JBC28Gのページです。
型番JBC28Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 ドブ BC

JISシャックル M級 ドブ BC

    JISシャックル M級 ドブ SC

    JISシャックル M級 ドブ SC

      JISシャックル M級 ドブ BB

      JISシャックル M級 ドブ BB

        JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

        JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

            スーパーアロイシャックル TB

            スーパーアロイシャックル TB

              US型強力シャックル(1個)

              US型強力シャックル(1個)

                JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                      JISシャックル M級 黒 SB

                      JISシャックル M級 黒 SB

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                          メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                          通常価格 4,819円 3,855円 5,253円 4,978円 2,723円 6,893円 2,694円 843円 929円 4,213円 2,038円 549円
                          通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   7日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                          詳細タイプ バウタイプ ストレートタイプ バウタイプ ストレートタイプ - バウタイプ - - バウタイプ - - -
                          仕様 ドブメッキ品 ドブメッキ品 ドブメッキ品 ドブメッキ品 - - - - ドブメッキ品 - - -
                          仕様/取付 捻じ込みタイプ 捻じ込みタイプ ボルト・ナット止めタイプ ボルト・ナット止めタイプ - ボルト・ナットタイプ - - - - - -

                          JISシャックル M級 ドブ BCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JBC24G
                          JBC26G
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          寸法t
                          (mm)
                          寸法B
                          (mm)
                          寸法d3
                          (mm)
                          寸法B1
                          (mm)
                          寸法L
                          (mm)
                          寸法D
                          (mm)
                          トラスココード 質量(g) 品番

                          4,819円

                          ( 5,301円 )
                          4個 あり

                          4日目

                          2439307012662135-64292630BC-24

                          5,752円

                          ( 6,327円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          2641327513566135-64203190BC-26

                          シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました