(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 ドブ BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBB28G
JISシャックル M級 ドブ BB タイヨウ JISシャックル Mキュウ ドブ BB-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,819円
税込単価
7,501円

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 詳細タイプ:
    バウタイプ
  • 仕様:
    ドブメッキ品
  • 仕様/取付:
    ボルト・ナット止めタイプ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

JBB28G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
トラスココード
質量(g)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBB28G

28
43
34
80
144
70
135-6432
4570
BB-28

4個

6,819( 7,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 ドブ BBの型番JBB28Gのページです。
型番JBB28Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 ドブ BB

JISシャックル M級 ドブ BB

    JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

    JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

      JISシャックル M級 ドブ SC

      JISシャックル M級 ドブ SC

        スーパーアロイシャックル TB

        スーパーアロイシャックル TB

          JISシャックル M級 ドブ BC

          JISシャックル M級 ドブ BC

            シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

            シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

              スーパーアロイシャックル TS

              スーパーアロイシャックル TS

                大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

                大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                        大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 5,253円 4,978円 3,855円 6,893円 4,819円 4,213円 3,187円 1,900円 929円 843円 2,723円 5,602円 549円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル - シャックル
                            詳細タイプ バウタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ バウタイプ バウタイプ - ストレートタイプ - バウタイプ - - - -
                            仕様 ドブメッキ品 ドブメッキ品 ドブメッキ品 - ドブメッキ品 - - - ドブメッキ品 - - - -
                            仕様/取付 ボルト・ナット止めタイプ ボルト・ナット止めタイプ 捻じ込みタイプ ボルト・ナットタイプ 捻じ込みタイプ - ボルト・ナットタイプ - - - - - -

                            JISシャックル M級 ドブ BBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBB24G
                            JBB26G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法t
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法d3
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 品番

                            5,253円

                            ( 5,778円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            2439307012662135-64253110BB-24

                            6,158円

                            ( 6,774円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            2641327513566135-64303660BB-26

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました