(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュパレット コイルタイプ SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュパレット コイルタイプ SC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,498円 ~ 45,796円
税込価格
17,048円 ~ 50,376円

【特長】・メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています・組み立て、折りたたみが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 表面処理:
    三価クロム電気亜鉛メッキ
  • 脚部高さ(mm):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
呼称寸法 (奥行)(mm)
呼称寸法 (開口)(mm)
呼称寸法 (高さ)(mm)
有効内寸 (奥行)(mm)
有効内寸 (開口)(mm)
有効内寸 (高さ)(mm)
金網ピッチ(mm)
質量(㎏)
ゲート
フォーククリアランス:間口×奥行(mm)
トラスココード
線径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
500
800
540
450
750
400
28×28
15
全開
700×300
459-4711
3
10

1個

15,498( 17,048円 )

5日目

1000
800
1000
510
750
950
360
50×50
37
全開
870×565
459-4789
6
10

1個

25,213( 27,734円 )

4日目

1500
800
1000
850
750
950
700
50×50
50
半開
870×565
459-4771
6
10

1個

30,750( 33,825円 )

4日目

2000
1000
1200
900
950
1150
750
50×50
72
半開
1075×765
459-4819
6
10

1個

45,796( 50,376円 )

5日目

1000
800
1000
850
750
950
700
50×100
44
半開
870×565
459-4851
6
10

1個

25,308( 27,839円 )

5日目

1000
1000
1200
900
950
1150
750
50×100
59
半開
1075×765
459-4878
6
10

1個

38,625( 42,488円 )

4日目

1000
1050
1050
1000
1000
1000
850
50×100
61
半開
918×808
459-4894
6
10

1個

34,895( 38,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています
・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません
・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります
【用途】
・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として
・農産物の加工工場との通い箱として
・産業廃棄物などの回収容器として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュパレット コイルタイプ SC

メッシュパレット コイルタイプ SC

    123 かご型パレット

    123 かご型パレット

      メッシュパレット

      メッシュパレット

        メッシュパレット キャスター付

        メッシュパレット キャスター付

          123 吊上げ式かご型パレット

          123 吊上げ式かご型パレット

            ボックスパレット 1012A・1012S・609

            ボックスパレット 1012A・1012S・609

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                ボックスパレットゴム車輪付き

                ボックスパレットゴム車輪付き

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                      テイモー ボックスパレットSUS304

                      テイモー ボックスパレットSUS304

                        メーカー サンキン 伊藤製作所 ミスミ サンキン 伊藤製作所 テイモー トラスコ中山 テイモー テイモー トラスコ中山 テイモー
                        通常価格 15,498円 44,276円 12,307円 28,899円 52,793円 25,546円 14,057円 25,185円 26,554円 35,157円 111,111円
                        通常出荷日 4日目~   4日目   1日目~   8日目   4日目~   5日目   4日目   5日目~   5日目   4日目   3日目  
                        商品タイプ 網パレット - 網パレット 網パレット台車 - 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット - -
                        材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール -
                        最大積載段数(段) 4 - - 1 - - - - - - -
                        表面処理 三価クロム電気亜鉛メッキ - - 三価クロムメッキ - - - - - - -
                        脚部高さ(mm) 100 - - 100 - - - - - - -

                        メッシュパレット コイルタイプ SCのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました