(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱MH型上部開放容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TU-MH1000
耐熱MH型上部開放容器 タイネツMHガタジョウブカイホウヨウキ1000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157,381円
税込単価
173,119円

【特長】・ポリエチレン+ポリプロピレンの異樹脂多層成形を実現した耐熱仕様の上部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 材質1:
    外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    完成品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TU-MH1000 解除

Loading...

商品情報を表示

TU-MH1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
タンク本体(mm)外径
タンク本体(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TU-MH1000

1000L
856-9537
47000
1060
1250

1個

157,381( 173,119円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン+ポリプロピレンの異樹脂多層成形を実現した耐熱仕様の上部開放型タンクです
・ノズルなどはオプション
【用途】
・水や酸・アルカリの液体貯槽に
・温泉など高温の液体貯槽に
・発熱を伴う薬品の反応槽に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱MH型上部開放容器の型番TU-MH1000のページです。
型番TU-MH1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱MH型上部開放容器

耐熱MH型上部開放容器

    スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

    スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

            スイコー クリーンタンク(100~500L)

            スイコー クリーンタンク(100~500L)

              MH型 開放円筒型容器 黒

              MH型 開放円筒型容器 黒

                SMT-200Lタンク

                SMT-200Lタンク

                  丸型槽

                  丸型槽

                    ポリエチレン容器

                    ポリエチレン容器

                      UL型タンク密閉丸型

                      UL型タンク密閉丸型

                        MH型 開放円筒型容器

                        MH型 開放円筒型容器

                          LA型大型容器

                          LA型大型容器

                            メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー カイスイマレン エスコ スイコー スイコー スイコー
                            通常価格 60,417円 32,004円 10,555円 19,245円 14,297円 15,482円 48,772円 18,437円 57,538円 7,400円 442,713円 254,745円 906,718円
                            通常出荷日 14日目~   18日目   13日目   13日目   18日目   4日目   14日目~   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 14日目   14日目   19日目  
                            商品タイプ タンク - - - - タンク タンク タンク - タンク - - -
                            材質(本体) ポリエチレン - - - - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン
                            材質1 外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            備考 完成品 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱MH型上部開放容器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TU-MH200
                            TU-MH2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g) タンク本体(mm)外径 タンク本体(mm)高さ

                            60,417円

                            ( 66,459円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            200L856-953916000570890

                            241,090円

                            ( 265,199円 )
                            1個 -

                            18日目

                            2000L856-95408000014201560

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました