(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MH型 開放円筒型容器 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MH-100-W
MH型 開放円筒型容器 白 MHタンクカイホウエントウガタヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,297円
税込単価
15,727円

【特長】・錆びないポリエチレン製です・ほとんどの無機薬品に対応可能です・外層は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品にドレンは付いていません。
  • アンカーボルトの先打ちはしないでください。
  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MH-100-W 解除

Loading...

商品情報を表示

MH-100-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
肉厚(mm)
フランジ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-100-W

100L
134-9054
3200
440
745
3
384

1個

14,297( 15,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びないポリエチレン製です
・ほとんどの無機薬品に対応可能です
・外層は耐侯性を考慮したカーボンブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しています
・反応槽、貯槽用として使用ください

(i)ご注意

  • 本商品にドレンは付いていません。
  • アンカーボルトの先打ちはしないでください。
  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MH型 開放円筒型容器 白の型番MH-100-Wのページです。
型番MH-100-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MH型 開放円筒型容器 白

MH型 開放円筒型容器 白

    MH型 開放円筒型容器 黒

    MH型 開放円筒型容器 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

              ポリエチレン容器

              ポリエチレン容器

                スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

                スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

                  開放円筒型タンク N型

                  開放円筒型タンク N型

                    開放円筒タンク N型

                    開放円筒タンク N型

                      ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                      ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                        メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー エスコ スイコー ダイライト ダイライト エスコ
                        通常価格 14,297円 48,772円 19,245円 14,297円 10,555円 32,004円 7,400円 322円 36,844円 64,810円 19,950円
                        通常出荷日 5日目~   14日目~   13日目   18日目   13日目   18日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ タンク タンク - - - - タンク - タンク - タンク
                        材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - - - - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
                        - - - - - - - - -
                        耐液比重 -1.3 -1.3 - - - - - - - - -
                        耐熱 -40℃ -40℃ - - - - - - - - -

                        MH型 開放円筒型容器 白のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MH-1000-W
                        MH-300-W
                        MH-500-W
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量 トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 肉厚(mm) フランジ内径(mm)

                        95,134円

                        ( 104,647円 )
                        1個 あり

                        14日目

                        1000L134-90586500106012506.5960

                        30,967円

                        ( 34,064円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        300L134-9055103007108705640

                        47,664円

                        ( 52,430円 )
                        1個 あり

                        14日目

                        500L134-9056400009008705.5800

                        大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました