(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MH型 開放円筒型容器 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MH型 開放円筒型容器 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,772円
税込単価
53,649円

【特長】・錆びないポリエチレン製です・ほとんどの無機薬品に対応可能です・外層は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MH-500-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-500-BK

500L
134-7483
40000

1個

48,772( 53,649円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びないポリエチレン製です
・ほとんどの無機薬品に対応可能です
・外層は耐侯性を考慮したカーボンブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しています
・反応槽、貯槽用として使用ください

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MH型 開放円筒型容器 黒の型番MH-500-BKのページです。
型番MH-500-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MH型 開放円筒型容器 黒

MH型 開放円筒型容器 黒

    スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

    スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

        耐熱MH型上部開放容器

        耐熱MH型上部開放容器

          スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

              スイコー クリーンタンク(100~500L)

              スイコー クリーンタンク(100~500L)

                UL型タンク密閉丸型

                UL型タンク密閉丸型

                  LA型大型容器

                  LA型大型容器

                    丸型槽

                    丸型槽

                      密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                      密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                        ポリエチレン容器

                        ポリエチレン容器

                          SMT-200Lタンク

                          SMT-200Lタンク

                            メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー カイスイマレン スイコー エスコ スイコー
                            通常価格 48,772円 14,297円 19,245円 60,417円 32,004円 10,555円 15,482円 442,713円 906,718円 57,538円 81,008円 7,400円 18,437円
                            通常出荷日 14日目~   18日目   13日目   14日目~   18日目   13日目   4日目   14日目   19日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ タンク - - タンク - - タンク - - - - タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン - - ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
                            - - - - - - - - - - -
                            耐液比重 -1.3 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱 -40℃ - - - - - - - - - - - -

                            MH型 開放円筒型容器 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH-1000-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g)

                            95,134円

                            ( 104,647円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            1000L134-74846500

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました