(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬注タンクHD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD-50L
薬注タンクHD スイコー ヤクチュウタンクHD50L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,103円 38,390円
税込単価
45,213円 42,229円

【特長】・スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです・ポリエチレン製で薬品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

HD-50L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-50L

50L
856-9348
9000
400×390×569

1個

41,103円

38,390

( 42,229円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです
・ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません
・出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です
・完成品
・ノズルなどはオプション
【用途】
・希硫酸の希釈や混合などに
・幅広い薬品の貯蔵などに

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬注タンクHDの型番HD-50Lのページです。
型番HD-50Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬注タンクHD

薬注タンクHD

    防油堤

    防油堤

      ノッチタンク

      ノッチタンク

        薬液タンクZ型(密閉型)

        薬液タンクZ型(密閉型)

          FRPタンク ジャンボタンク

          FRPタンク ジャンボタンク

            積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

            積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

              ホームローリータンク

              ホームローリータンク

                メーカー スイコー オーティ・マットー スイコー ダイライト カイスイマレン 積水テクノ成型 スイコー
                通常価格 41,103円 121,693円 158,676円 36,350円 99,551円 198,710円 10,381円
                通常出荷日 8日目~   5日目~   8日目   8日目   8日目   19日目   1日目~  
                商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク - タンク
                材質(本体) ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン その他 - ポリエチレン

                この商品のバリエーション

                型番
                HD-100L
                HD-200L
                HD-300L
                HD-500L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量 トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                54,183円

                ( 59,601円 )
                1個 -

                15日目

                100L856-934417000480×470×724

                87,811円

                ( 96,592円 )
                1個 あり

                8日目

                200L856-934528000600×600×775

                118,553円

                ( 130,408円 )
                1個 あり

                8日目

                300L856-934640000750×750×845

                144,901円

                ( 159,391円 )
                1個 あり

                8日目

                500L856-934752000870×870×975

                大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました