(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEフィッティング FKMパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FKM-PACKING-PE-FIT-80A
PEフィッティング FKMパッキン スイコー PEフィッティング80AヨウFKMパッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,304円
税込単価
11,334円

【商品仕様】・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

FKM-PACKING-PE-FIT-80A 解除

Loading...

商品情報を表示

FKM-PACKING-PE-FIT-80A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKM-PACKING-PE-FIT-80A

121-9636
100
80A用FKMパッキン

1個

10,304( 11,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティングノズルで、内側に取り付けるFKMパッキンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEフィッティング FKMパッキンの型番FKM-PACKING-PE-FIT-80Aのページです。
型番FKM-PACKING-PE-FIT-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEフィッティング FKMパッキン

PEフィッティング FKMパッキン

    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

      PEフィッティング EPDMパッキン

      PEフィッティング EPDMパッキン

        PEフィッティング ポリパッキン

        PEフィッティング ポリパッキン

          200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

          200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

            100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

            100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

              ローリータンク用ジョイント 40A

              ローリータンク用ジョイント 40A

                ニップル 25A(ジョイント用)

                ニップル 25A(ジョイント用)

                  メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー エスコ エスコ スイコー スイコー
                  通常価格 10,304円 322円 175円 95円 4,274円 3,894円 3,897円 671円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                  商品タイプ その他 - その他 その他 - - その他 その他
                  その他 オプション - オプション オプション - - オプション オプション

                  PEフィッティング FKMパッキンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FKM-PACKING-PE-FIT-100A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード 質量(g) 仕様

                  20,000円

                  ( 22,000円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  121-3315130100A用FKMパッキン

                  大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました