(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
322円
税込単価
354円

【商品仕様】・スイコーPEフィッティング用パッキン・トラスココード:121-1...

詳細情報を確認する

型番

EPDM-PACKING-PE-FIT-40A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDM-PACKING-PE-FIT-40A

4個

322( 354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スイコーPEフィッティング用パッキン
・トラスココード:121-1808
・質量:40g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキンの型番EPDM-PACKING-PE-FIT-40Aのページです。
型番EPDM-PACKING-PE-FIT-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

    PEフィッティング EPDMパッキン

    PEフィッティング EPDMパッキン

      PEフィッティング FKMパッキン

      PEフィッティング FKMパッキン

        PEフィッティング ポリパッキン

        PEフィッティング ポリパッキン

          200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

          200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

            100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

            100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

              スイコー ジョイントニップル 40A

              スイコー ジョイントニップル 40A

                ローリータンク用ジョイント 40A

                ローリータンク用ジョイント 40A

                  ニップル 25A(ジョイント用)

                  ニップル 25A(ジョイント用)

                    メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー エスコ エスコ スイコー スイコー スイコー
                    通常価格 322円 175円 10,304円 95円 4,274円 3,894円 2,437円 3,897円 671円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目  

                    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました