(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEフィッティング EPDMパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPDM-PACKING-PE-FIT-20A
PEフィッティング EPDMパッキン スイコー PEフィッティング20AヨウEPDMパッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【商品仕様】・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

EPDM-PACKING-PE-FIT-20A 解除

Loading...

商品情報を表示

EPDM-PACKING-PE-FIT-20A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDM-PACKING-PE-FIT-20A

121-4938
25
20A用EPDMパッキン

4個

270( 297円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティングノズルで、内側に取り付けるEPDMパッキンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEフィッティング EPDMパッキンの型番EPDM-PACKING-PE-FIT-20Aのページです。
型番EPDM-PACKING-PE-FIT-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEフィッティング EPDMパッキン

PEフィッティング EPDMパッキン

    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

      PEフィッティング FKMパッキン

      PEフィッティング FKMパッキン

        ローリータンク用ジョイント 25A

        ローリータンク用ジョイント 25A

          ニップル 25A(ジョイント用)

          ニップル 25A(ジョイント用)

            PEフィッティング ポリパッキン

            PEフィッティング ポリパッキン

              PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ

              PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ

                スイコー ジョイントニップル 40A

                スイコー ジョイントニップル 40A

                  200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

                  200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

                    PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ

                    PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ

                      メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー エスコ スイコー
                      通常価格 175円 322円 10,304円 838円 671円 95円 5,013円 2,437円 4,274円 2,335円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                      商品タイプ その他 - その他 その他 その他 その他 タンク - - その他
                      その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション

                      PEフィッティング EPDMパッキンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EPDM-PACKING-PE-FIT-100A
                      EPDM-PACKING-PE-FIT-15A
                      EPDM-PACKING-PE-FIT-25A
                      EPDM-PACKING-PE-FIT-50A
                      EPDM-PACKING-PE-FIT-65A
                      EPDM-PACKING-PE-FIT-80A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 質量(g) 仕様

                      3,072円

                      ( 3,379円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      121-1739130100A用EPDMパッキン

                      175円

                      ( 193円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      121-33172015A用EPDMパッキン

                      238円

                      ( 262円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      121-65103025A用EPDMパッキン

                      577円

                      ( 635円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      121-17425050A用EPDMパッキン

                      1,056円

                      ( 1,162円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      121-33909065A用EPDMパッキン

                      1,500円

                      ( 1,650円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      121-809010080A用EPDMパッキン

                      大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました