(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEフィッティング ポリパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:POLY-PACKING-PE-FIT-20A
PEフィッティング ポリパッキン スイコー PEフィッティング20Aヨウポリパッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

【商品仕様】・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

POLY-PACKING-PE-FIT-20A 解除

Loading...

商品情報を表示

POLY-PACKING-PE-FIT-20A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POLY-PACKING-PE-FIT-20A

121-9648
10
20A用ポリパッキン

4個

95( 105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティングノズルで、外側に取り付けるポリエチレン製パッキンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEフィッティング ポリパッキンの型番POLY-PACKING-PE-FIT-20Aのページです。
型番POLY-PACKING-PE-FIT-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEフィッティング ポリパッキン

PEフィッティング ポリパッキン

    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

    スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

      PEフィッティング EPDMパッキン

      PEフィッティング EPDMパッキン

        PEフィッティング FKMパッキン

        PEフィッティング FKMパッキン

          MH型 開放円筒型容器 白

          MH型 開放円筒型容器 白

            ローリータンク用ジョイント 40A

            ローリータンク用ジョイント 40A

              スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

              スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

                スイコー ジョイントニップル 40A

                スイコー ジョイントニップル 40A

                  メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー
                  通常価格 95円 322円 175円 10,304円 14,297円 3,897円 5,485円 2,437円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   2日目   2日目   4日目  
                  商品タイプ その他 - その他 その他 タンク その他 タンク -
                  その他 オプション - オプション オプション - オプション - -

                  PEフィッティング ポリパッキンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  POLY-PACKING-PE-FIT-100A
                  POLY-PACKING-PE-FIT-15A
                  POLY-PACKING-PE-FIT-25A
                  POLY-PACKING-PE-FIT-40A
                  POLY-PACKING-PE-FIT-50A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード 質量(g) 仕様

                  1,206円

                  ( 1,327円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  120-075930100A用ポリパッキン

                  152円

                  ( 167円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  121-3336815A用ポリパッキン

                  193円

                  ( 212円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  121-81201025A用ポリパッキン

                  175円

                  ( 193円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  121-65041340A用ポリパッキン

                  208円

                  ( 229円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  121-81081550A用ポリパッキン

                  大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました