(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDP-B3-5TM
ダンボールプラスチックケース【5個入り】 TRC1 ダンボールプラスチックケース5マイセット

ダンボールプラスチックケース TDP-B3-5TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,479円
税込単価
10,427円

【特長】・軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えら...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TDP-B3-5TM 解除

Loading...

TDP-B3-5TM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
シート厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDP-B3-5TM

その他
66
390
551
350
380×531×330
4
4989999951332
114-5740
4500
半透明
B3サイズ/取手穴あき
-

1パック

5個入り

9,479( 10,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です
【用途】
・各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TDP-B3-5TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンボールプラスチックケースの型番TDP-B3-5TMのページです。
型番TDP-B3-5TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンボールプラスチックケース

ダンボールプラスチックケース

    ふた(EA506AH-31,32,33用)

    ふた(EA506AH-31,32,33用)

      オリコン P124B 青

      オリコン P124B 青

        534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)

        534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)

          折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

          折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

            657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,-18,-32,-38)

            657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,-18,-32,-38)

              折りたたみコンテナ ペタンコ

              折りたたみコンテナ ペタンコ

                530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

                530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

                  366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

                  366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

                    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

                    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

                      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                        536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)

                        536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)

                          折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

                          折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

                            メーカー トラスコ中山 エスコ 三甲 エスコ トラスコ中山 エスコ 三甲 エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ 積水テクノ成型
                            通常価格 7,566円 1,550円 18,999円 2,990円 2,035円 1,670円 4,183円 1,140円 3,650円 3,663円 5,879円 1,140円 4,321円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ その他 - その他 折りたたみコンテナ その他 折りたたみコンテナ その他 折りたたみコンテナ - - その他 折りたたみコンテナ
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            ダンボールプラスチックケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDP-A3-5TM
                            TDP-A3D-5TM
                            TDP-B3D-5B
                            TDP-B3D-5TM
                            TDP-B4-5-TM
                            TDP-B4D-5B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            シート厚さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            7,566円

                            ( 8,323円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10その他45323456350313×436×33044989999951301114-57363400半透明A3サイズ/取手穴あき

                            9,764円

                            ( 10,740円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10その他45323456350313×436×33054989999951325114-57394800半透明A3サイズ/取手穴なし

                            11,058円

                            ( 12,164円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -ブルー66390551350380×531×33054989999951349114-57416200-B3サイズ/取手穴なし

                            11,058円

                            ( 12,164円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            -その他66390551350380×531×33054989999951356114-57426200半透明B3サイズ/取手穴なし

                            7,876円

                            ( 8,664円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10その他34283400350273×380×33044989999951363114-57433000半透明B4サイズ/取手穴あき

                            9,132円

                            ( 10,045円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            -ブルー34283400350273×380×33054989999951370114-57444000-B4サイズ/取手穴なし

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました