(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR2680-003
ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ フッソジュシ 3マイハネスクリューガタカクハンボウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,964円
税込単価
54,960円

【仕様】・攪拌効果を増したい時に最適です。・材質:PTFE、PEEK

詳細情報を確認する

型番

NR2680-003 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR2680-003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR2680-003

600
121-9688
550

1個

49,964( 54,960円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・攪拌効果を増したい時に最適です。
・材質:PTFE、PEEK

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φの型番NR2680-003のページです。
型番NR2680-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ

ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ

    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

      フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)

      フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)

        PTFE撹拌子ジャイアント型

        PTFE撹拌子ジャイアント型

          コーニング PC-220 ホットプレートスターラー

          コーニング PC-220 ホットプレートスターラー

            バキュームシール

            バキュームシール

              メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル サンプラテック 三商 アズワン
              通常価格 49,086円 49,336円 32,566円 5,769円 53,700円 675円
              通常出荷日 6日目   6日目   7日目   25日目   3日目   1日目  
              商品タイプ 撹拌棒・羽根類 - - 撹拌棒・羽根類 - その他
              材質 PTFE、PEEK - - - - -
              支柱サイズ(mm) 8 - - - - -

              ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NR2680-002
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              長さ
              (mm)
              トラスココード 重量
              (g)

              49,086円

              ( 53,995円 )
              1個 あり

              6日目

              500121-9712450

              撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました