(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR3300-003
ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ フッソジュシコーティングセンジョウカゴ カクガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,417円
税込単価
30,159円

ステンレス(SUS304)製洗浄かごの全面にPFAコーティングしました。【仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    ステンレス
  • 色:
    グレー
  • 表面処理:
    PFAコーティング
  • 膜厚(μ):
    50

(i)ご注意

  • コーティングはノーピンホールではありません。

型番

NR3300-003 解除

Loading...

商品情報を表示

NR3300-003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
品番
外寸(幅)(mm)
JANコード
外寸(奥行)(mm)
トラスココード
外寸(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR3300-003

550
K9054068042
200
4589708453678
200
856-9455
200

1個

27,417( 30,159円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製洗浄かごの全面にPFAコーティングしました。
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・表面処理:PFAコーティング(膜厚:約50μm)
・メッシュ:5.5mm目(4メッシュ)
【主な用途】
・無電解ニッケルメッキ
・金メッキ

(i)ご注意

  • コーティングはノーピンホールではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプの型番NR3300-003のページです。
型番NR3300-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

    ステンレス 洗浄カゴ(角型)

    ステンレス 洗浄カゴ(角型)

      ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

      ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

        ステンレス(角型)洗浄カゴ

        ステンレス(角型)洗浄カゴ

          ザル・バスケット ポゼ 角型

          ザル・バスケット ポゼ 角型

            スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

            スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

              角カゴ 深型 小

              角カゴ 深型 小

                ヤサイ篭 緑

                ヤサイ篭 緑

                  ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

                  ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

                    ワイヤーバスケット

                    ワイヤーバスケット

                      アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                      アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                        カゴ角型

                        カゴ角型

                          メーカー フロンケミカル 水本機械製作所 トラスコ中山 サンワ アスベル SUGICO 積水テクノ商事 三甲 三和化研工業 日本メタルワークス 東京硝子器械 三甲
                          通常価格 9,458円 5,246円 3,113円 3,568円 1,053円 79,497円 417円 613円 4,985円 18,514円 2,232円 2,300円
                          通常出荷日 10日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   6日目   1日目  
                          商品タイプ 角型 角型 角型 角型 - 角型 - 角型 角型 角型 - 角型
                          材質 ステンレス ステンレスSUS304 ステンレス ステンレス - ステンレス - PE ステンレス ステンレス - -
                          グレー - - - - - - - - - - -
                          表面処理 PFAコーティング - - - - - - - - - - -
                          膜厚(μ) 50 - - - - - - - - - - -

                          ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NR3300-001
                          NR3300-004
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          質量
                          (g)
                          品番 外寸(幅)
                          (mm)
                          JANコード 外寸(奥行)
                          (mm)
                          トラスココード 外寸(高さ)
                          (mm)

                          9,458円

                          ( 10,404円 )
                          5個 -

                          14日目

                          400K90540680411004589708453654100856-9453100

                          42,416円

                          ( 46,658円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          900K90540680432504589708453685250856-9456250

                          ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました