(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,431円
税込単価
2,674円

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    透明
  • 容量(L):
    101.6
  • 外形間口(mm):
    360
  • 外形奥行(mm):
    260
  • 外形高さ(mm):
    270
  • 商品内寸(mm):
    (約)W333×D230×H260
  • 折りたたみ時サイズ(mm):
    (約)W360×D260×H70
  • トラスココード:
    513-1413
  • JANコード:
    4905009712601
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

HDOC-20L-CL-556621 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDOC-20L-CL-556621

1個

2,431( 2,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたたみ式のコンテナです使用しないときはコンパクトにおりたたむことができます50Lコンテナの上に20Lコンテナを2つスタッキングできます
【商品仕様】
・小物や工具の収納にお使いいただけます
・ハード折リタタミコンテナHDOC-20Lクリア
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4905009712601
・トラスココード:513-1413
・質量:15kg

HDOC-20L-CL-556621で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリアの型番HDOC-20L-CL-556621のページです。
型番HDOC-20L-CL-556621に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

    IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア

    IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア

      ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L

      ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L

        IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

        IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

          取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

          取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

            ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

            ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

              51.9/74/96/131L 折畳コンテナ(OD色)

              51.9/74/96/131L 折畳コンテナ(OD色)

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                  IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

                  IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

                    PZ型コンテナ用 フタ

                    PZ型コンテナ用 フタ

                      取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

                      取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

                        IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア

                        IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア

                          IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L クリア

                          IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L クリア

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 積水テクノ成型 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 2,431円 3,472円 1,634円 2,376円 2,377円 2,373円 2,730円 2,171円 3,106円 745円 1,540円 5,897円 1,694円
                            通常出荷日 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ その他 - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            透明 透明 - 透明 - - その他 - 透明 - - 透明 透明
                            容量(L) 101.6 128.2 - 93 - - - - 110.8 - - 130.7 141.6
                            外形間口(mm) 360 530 - 475 - - - - 530 - - 650 390
                            外形奥行(mm) 260 365 - 345 - - - - 365 - - 440 290

                            IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました