(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルー

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,198円
税込単価
2,418円

【特長】・内容物をホコリから守るフタ付おりたたみコンテナです・側面がメッシュタ...

詳細情報を確認する

型番

26L-202731 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26L-202731

1個

2,198( 2,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物をホコリから守るフタ付おりたたみコンテナです
・側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です
・底面を支えている長手面を金属シャフト(26Lは計8本、53Lは計10本)で強化し、底抜けを防ぎます
【商品仕様】
・内容物をホコリから守ります
・サイズ:幅424×奥行284×高さ222mm
・内容量:26L
・材質:材質:ポリプロピレン、ABS樹脂
・JANコード:4905009336722
・トラスココード:133-5567
・質量:14kg

26L-202731で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルーの型番26L-202731のページです。
型番26L-202731に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルー

IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルー

    導電性折りたたみコンテナー

    導電性折りたたみコンテナー

      オリコン P31Bー2

      オリコン P31Bー2

        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

          フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L

          フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L

            オリコン EP

            オリコン EP

              オリコン EP21B 青

              オリコン EP21B 青

                オリコン EP39B-2 青

                オリコン EP39B-2 青

                  折りたたみコンテナ(コンパクト)

                  折りたたみコンテナ(コンパクト)

                    扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

                    扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

                      オリコン EP28AーB 青

                      オリコン EP28AーB 青

                        オリコン 463B

                        オリコン 463B

                          ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                          ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                            メーカー アイリスオーヤマ 岐阜プラスチック工業 三甲 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三甲 三甲 三甲 アズワン 三商 三甲 三甲 アイリスオーヤマ
                            通常価格 2,198円 16,513円 9,600円 2,373円 1,983円 4,016円 2,917円 5,709円 360円 5,458円 4,076円 13,673円 2,171円
                            通常出荷日 1日目   14日目   8日目   2日目~   5日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   7日目   8日目   8日目   3日目~  

                            IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました