(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ TP-342-2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P342FH
コンテナ TP-342-2F セキスイ TP-342-2F グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,223円
税込単価
4,645円

【特長】・各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます・TP規...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    20
  • 外形間口(mm):
    503
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    195
  • 適用カード差し(別売):
    TP-110
  • 適合フタ(別売):
    TPF34C
  • 有効内寸(mm)奥行:
    300
  • 有効内寸(mm)間口:
    468
  • 有効内寸(mm)高さ:
    183
  • 質量(g):
    1450

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

P342FH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P342FH

グレー
4562166419967
102-8619

2個

4,223( 4,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます
・TP規格のモジュールコンテナです
・スタッキング(積み重ね)ができます
・異サイズ(TP規格)でも組み合わせて積み重ね可能です
【用途】
・自動車部品の保管移動に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ TP-342-2Fの型番P342FHのページです。
型番P342FHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナ TP-342-2F

コンテナ TP-342-2F

    サンボックス #56B

    サンボックス #56B

      サンボックス #36ー3B

      サンボックス #36ー3B

        サンボックス #75

        サンボックス #75

          テンバコ 78

          テンバコ 78

            Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

            Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

              サンボックス #24ー2B

              サンボックス #24ー2B

                テンバコ 80

                テンバコ 80

                  DICプラスチック PC型コンテナ

                  DICプラスチック PC型コンテナ

                    テンバコ 51

                    テンバコ 51

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                        サンボックス #83

                        サンボックス #83

                          サンボックス #38

                          サンボックス #38

                            メーカー 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 ヒシ 三甲 三甲
                            通常価格 2,702円 5,507円 3,611円 11,430円 11,773円 4,519円 4,632円 10,624円 5,297円 6,705円 12,015円 7,981円 2,333円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   6日目   8日目   1日目   7日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   7日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
                            容量(L) 20 53.9 26 77.2 81.3 27 26 81.4 - 55.3 88.5 83.6 -
                            外形間口(mm) 503 - - 656 700 615 - 552 - - - - -
                            外形奥行(mm) 335 - - 456 600 270 - 552 - - - - -

                            コンテナ TP-342-2Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P3422FB
                            P342FG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            4,223円

                            ( 4,645円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ブルー4562322090351102-8620

                            2,702円

                            ( 2,972円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            グリーン4562322090344102-8618

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました