(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンボックス12-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-8-6-CL
サンコー サンボックス12-6 サンコー サンボックス8-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】・内寸を2-12等分可能な仕切り溝付きです【商品仕様】・小物部品の保管...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリーム
  • 外形間口(mm):
    424
  • 外形奥行(mm):
    291
  • 適合フタ(別売):
    SK-12-6F TM
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行(mm):
    243
  • 有効内寸:間口(mm):
    365

型番

SK-8-6-CL 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK-8-6-CL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸:高さ(mm)
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8-6-CL

8.7
103
4983049000094
115-5331
780
88
4辺97、122、161型

1個

3,980( 4,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内寸を2-12等分可能な仕切り溝付きです
【商品仕様】
・小物部品の保管及び配送用
・中仕切固定用溝あり
・容量(L):13.1
・色:クリーム
・外形寸法(mm)間口:424
・外形寸法(mm)奥行:291
・外形寸法(mm)高さ:150
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:424×291×150
・有効内寸(mm)間口:365
・有効内寸(mm)奥行:243
・有効内寸(mm)高さ:135
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:365×243×135
・適合フタ(別売):SK-12-6FTM
・適用カード差し(別売):4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4983049000100
・トラスココード:115-5332
・質量:930g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス12-6の型番SK-8-6-CLのページです。
型番SK-8-6-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンボックス12-6

サンコー サンボックス12-6

    サンボックス #36ー3B

    サンボックス #36ー3B

      サンボックス #56B

      サンボックス #56B

        テンバコ 43

        テンバコ 43

          サンボックス #6D孔無

          サンボックス #6D孔無

            サンボックス #26ー2(底面ベタ)

            サンボックス #26ー2(底面ベタ)

              Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

              Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                TPボックス TP362B孔無シ

                TPボックス TP362B孔無シ

                  テンバコ 78

                  テンバコ 78

                    サンバケット #37N

                    サンバケット #37N

                      サンボックス #8ー2 灰

                      サンボックス #8ー2 灰

                        サンボックス #20

                        サンボックス #20

                          サンボックス #9N 灰

                          サンボックス #9N 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,580円 3,611円 5,507円 4,948円 1,700円 4,600円 4,519円 4,597円 11,773円 6,494円 2,678円 3,557円 2,412円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            クリーム ブルー - グレー クリーム グレー ブルー グリーン ブルー - グレー - グレー
                            外形間口(mm) 424 - - - - - 615 670 700 - - 475 -
                            外形奥行(mm) 291 - - - - - 270 335 600 - - 369 -
                            適合フタ(別売) SK-12-6F TM - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンコー サンボックス12-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-12-6-CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸:高さ
                            (mm)
                            適合カード差し(別売)

                            3,580円

                            ( 3,938円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            13.11504983049000100115-53329301354辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました