(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス 長尺ボックス蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF5F-T5-1300-1500X500X45
リス 長尺ボックス蓋 リス チョウジャクボックスフタ500X1500X45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,014円
税込単価
13,215円

【特長】・軽量でハンドリングしやすいです【用途】・TECCELL長尺ボックス用...

詳細情報を確認する

型番

BF5F-T5-1300-1500X500X45 解除

Loading...

仕様

BF5F-T5-1300-1500X500X45【特長】
・軽量でハンドリングしやすいです
【商品仕様】
・TECCELL長尺ボックス用蓋
・リス長尺ボックス蓋500X1500X45
・幅(mm):495
・厚さ(mm):5
・材質:ポリプロピレン(PP)
・トラスココード:859-7213
・質量:1.249kg
BF5F-T5-1300-1900X300X45【特長】
・軽量でハンドリングしやすいです
【商品仕様】
・TECCELL長尺ボックス用蓋
・リス長尺ボックス蓋300X1900X45
・幅(mm):295
・厚さ(mm):5
・材質:ポリプロピレン(PP)
・トラスココード:859-7216
・質量:1.038kg
商品情報を表示

BF5F-T5-1300-1500X500X45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF5F-T5-1300-1500X500X45

・軽量でハンドリングしやすいです・TECCELL長尺ボックス用蓋・リス長尺ボックス蓋500X1500X45
・幅(mm):495・厚さ(mm):5・材質:ポリプロピレン(PP)・トラスココード:859-7213・質量:1.249kg

1個

12,014( 13,215円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でハンドリングしやすいです
【用途】
・TECCELL長尺ボックス用蓋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス 長尺ボックス蓋の型番BF5F-T5-1300-1500X500X45のページです。
型番BF5F-T5-1300-1500X500X45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス 長尺ボックス蓋

リス 長尺ボックス蓋

    サンフエルキャリー ライトグレー

    サンフエルキャリー ライトグレー

      コンパレッターF#1400フタ ブルー

      コンパレッターF#1400フタ ブルー

        S型コンテナ 2.6L~56.3L

        S型コンテナ 2.6L~56.3L

          ジャンボックス用落シフタS

          ジャンボックス用落シフタS

            干物篭

            干物篭

              TECCELL(テクセル)長尺ボックス

              TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                とり貝トレー 透明

                とり貝トレー 透明

                  540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                  540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                    Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                    Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                      549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                      549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                        ストッパー金具付コンテナー RB-36

                        ストッパー金具付コンテナー RB-36

                          大型ラボボックス

                          大型ラボボックス

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ 積水テクノ成型 エスコ 三商 ケニス
                            通常価格 10,866円 21,120円 21,514円 880円 27,635円 67円 18,682円 113円 5,330円 4,519円 2,990円 7,624円 25,244円
                            通常出荷日 7日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   18日目   8日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目~  

                            リス 長尺ボックス蓋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF5F-T5-1300-1900X300X45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            10,866円

                            ( 11,953円 )
                            2個 あり

                            18日目

                            ・軽量でハンドリングしやすいです・TECCELL長尺ボックス用蓋・リス長尺ボックス蓋300X1900X45・幅(mm):295・厚さ(mm):5・材質:ポリプロピレン(PP)・トラスココード:859-7216・質量:1.038kg

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました