(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス パレットT30 J9T

リス パレットT30 J9T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,657円
税込単価
61,223円

【特長】・フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します(PJ4-□-...

詳細情報を確認する

型番

PJ4F-T30-1100X0800-J9T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
外寸(mm)
材質詳細
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJ4F-T30-1100X0800-J9T

4938233620176
859-7228
1100×800×30
ポリプロピレン+タルク(PP)
5.5

1個

55,657( 61,223円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します(PJ4-□-□-J9T)
・紙類積載専用の軽量パレットです(PJ4F-□-□-J9T)
・800kgまで対応可能です(PJ4F-□-□-J9T)
・水洗いOKです(PJ4W-□-□-J9T)
・水産加工場などのHACCP対応しています(PJ4W-□-□-J9T)
【用途】
・製薬・食品工場内での異物混入対策用に(PJ4F-□-□-J9T除き)
・印刷用紙などの保管、搬送用(PJ4F-□-□-J9T)
・印刷工場内での防虫対策、木屑混入対策用(PJ4F-□-□-J9T)

Loading...

PJ4F-T30-1100X0800-J9Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス パレットT30 J9Tの型番PJ4F-T30-1100X0800-J9Tのページです。
型番PJ4F-T30-1100X0800-J9Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス パレットT30 J9T

リス パレットT30 J9T

    リス ラインパレット T20

    リス ラインパレット T20

      プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

      プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

          輸出用ワンウェイパレット

          輸出用ワンウェイパレット

            パレット LX-911D4-4 灰

            パレット LX-911D4-4 灰

              ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

              ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                  1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

                  1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

                    ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                    ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                      吸い取る油・水兼用パレットシート

                      吸い取る油・水兼用パレットシート

                        リス パレットシート

                        リス パレットシート

                          ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

                          ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 日本プラパレット トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ 岐阜プラスチック工業 MISM(ミズム) 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 55,657円 62,305円 8,386円 120,998円 6,404円 19,968円 13,053円 15,159円 98,260円 26,836円 22,616円 6,260円 11,943円
                            通常出荷日 18日目   14日目   4日目~   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   9日目   2日目~  
                            商品タイプ その他 その他 パレット パレット台車 パレット - パレット パレット パレットボックス パレット パレットカバー その他 パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            詳細タイプ パレットシート パレットシート - - - - - - - - - パレットシート -

                            リス パレットT30 J9Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました