(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LINEP-T20-900X1800T-GY
リス ラインパレット T20 リス ラインパレット T20 900X1800

リス ラインパレット T20 LINEP-T20-900X1800T-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,305円
税込単価
68,536円

【特長】・軽量・高強度で扱いやすく、作業者への負担軽減になります【用途】・段ボ...

詳細情報を確認する

型番

LINEP-T20-900X1800T-GY 解除

Loading...

LINEP-T20-900X1800T-GY の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
外寸(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LINEP-T20-900X1800T-GY

4938233619965
859-7225
900×1800×20
6

1個

62,305( 68,536円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・高強度で扱いやすく、作業者への負担軽減になります
【用途】
・段ボール工場等の工場内コンベア搬送用ボード

Loading...

LINEP-T20-900X1800T-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス ラインパレット T20の型番LINEP-T20-900X1800T-GYのページです。
型番LINEP-T20-900X1800T-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス ラインパレット T20

リス ラインパレット T20

    リターナブルパレットボックス“スマートパック"

    リターナブルパレットボックス“スマートパック"

      pig ピグポリドリップデッキ

      pig ピグポリドリップデッキ

        プラスチックパレット R4ー1114ー5

        プラスチックパレット R4ー1114ー5

          パレットD4ー1113ー3 青

          パレットD4ー1113ー3 青

            プラスチックパレット GT-1012D4

            プラスチックパレット GT-1012D4

              プラスチックパレット D4ー1111ー3

              プラスチックパレット D4ー1111ー3

                サンコー パレット D4-912F 青

                サンコー パレット D4-912F 青

                  パレット R4-1114

                  パレット R4-1114

                    プラスチックパレット GT-1111D4

                    プラスチックパレット GT-1111D4

                      プラスチックパレット R2ー125125F 灰

                      プラスチックパレット R2ー125125F 灰

                        パレット R4-068100 青

                        パレット R4-068100 青

                          プラスチックパレット R2ー115115F

                          プラスチックパレット R2ー115115F

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 ニューピグコーポレーション 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 62,305円 59,195円 63,362円 42,223円 13,625円 14,823円 13,443円 30,219円 44,497円 11,371円 36,878円 15,660円 37,276円
                            通常出荷日 14日目   8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 パレットボックス パレット パレット - パレット - - パレット パレット - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - -
                            詳細タイプ パレットシート - - - - - - - - - - - -

                            リス ラインパレット T20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LINEP-T20-1200X2400T-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 外寸(mm) 質量
                            (kg)

                            84,098円

                            ( 92,508円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            4938233619972859-72241200×2400×2010.5

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました