(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,531円
税込単価
11,584円

【商品仕様】・エコボックス天板・キャスター付・色:グレー・トラスココード:12...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRECTH

1個

10,531( 11,584円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エコボックス天板・キャスター付
・色:グレー
・トラスココード:125-5670
・質量:2.38kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 エコボックス天板・キャスター付 グレーの型番SRECTHのページです。
型番SRECTHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

    カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

    カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

      スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

      スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

        カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

        カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

          カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

          カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

            ジャンカート JCシリーズ

            ジャンカート JCシリーズ

              ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

              ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

                カートペール CPシリーズ

                カートペール CPシリーズ

                  ダストボックス キャスター付

                  ダストボックス キャスター付

                    エコカート H

                    エコカート H

                      SDB400H ダストボックス#400

                      SDB400H ダストボックス#400

                        エアロカートM

                        エアロカートM

                          メーカー 積水テクノ成型 カイスイマレン ダイケン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン 積水テクノ成型 カイスイマレン アズワン テラモト
                          通常価格 10,531円 110,564円 136,500円 90,477円 114,923円 62,047円 179,595円 22,016円 87,946円 141,944円 76,623円 115,559円
                          通常出荷日 4日目   5日目   8日目   5日目   5日目   4日目   5日目   11日目   4日目~   4日目   15日目   5日目  

                          積水 エコボックス天板・キャスター付 グレーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました