(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,960円
税込単価
19,756円

【商品仕様】・エコマーク商品・グリーン購入適合品・トラスココード:108-49...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は本体のみのでございます。フタをご希望の場合、型番:SKD9FHをご購入ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKP9H

1個

17,960( 19,756円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エコマーク商品
・グリーン購入適合品
・トラスココード:108-4926
・質量:3.58kg

(i)ご注意

  • 本商品は本体のみのでございます。フタをご希望の場合、型番:SKD9FHをご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレーの型番SKP9Hのページです。
型番SKP9Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

    積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

    積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

      積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン

      積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン

        メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型
        通常価格 17,960円 15,490円 6,186円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  

        積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました