(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ポリダスター本体(ストーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPD6S
積水 ポリダスター本体(ストーン) セキスイ ポリダスター #60 ホンタイ ストーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,296円
税込単価
6,926円

ベーシックなデザインのゴミ箱本体(フタなし)。【特長】・シンプルなデザインで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    本体
  • 色:
    ストーン
  • 本体/オプション:
    本体のみ
  • 材質1:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • フタは付属しません。また、ミスミではフタの取り扱いを終了しています。

Loading...

型番容量(L)商品タイプ奥行(mm)間口(mm)高さ(mm)トラスココードJANコード材質
EPD4S40本体のみストーン290420500125-53934580167561218ポリエチレン
EPD6S60本体のみストーン325475600125-56844580167561225ポリエチレン
商品情報を表示

EPD6S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPD6S

60
125-5684
4580167561225
325
475
600

1個

6,296( 6,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベーシックなデザインのゴミ箱本体(フタなし)。
【特長】
・シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
・リサイクルした原料で作られています。
【用途】
・一次投棄・分別

(i)ご注意

  • フタは付属しません。また、ミスミではフタの取り扱いを終了しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ポリダスター本体(ストーン)の型番EPD6Sのページです。
型番EPD6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ポリダスター本体(ストーン)

積水 ポリダスター本体(ストーン)

    BMダストカー 大

    BMダストカー 大

      BMダストカー 小

      BMダストカー 小

        メーカー 積水テクノ成型 テラモト テラモト
        通常価格 4,421円 18,978円 15,771円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン
        用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
        詳細タイプ 本体 - -
        ストーン - -
        本体/オプション 本体のみ - -

        積水 ポリダスター本体(ストーン)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EPD4S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        トラスココード JANコード 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm)

        4,421円

        ( 4,863円 )
        1個 あり

        6日目

        40125-53934580167561218290420500

        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました