(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィル ラックスMG くもり止めハンディ回転ミラー(マグネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィル ラックスMG くもり止めハンディ回転ミラー(マグネット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,664円
税込単価
1,830円

【特長】・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます【...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 幅(mm):
    147
  • 間口(mm):
    78
  • 奥行(mm):
    226
  • 材質:
    本体:ポリエチレン、持ち手:ABS・エラストマー・ネオジムマグネット・スチール、くもり止めフィルム:PET
  • JANコード:
    4974908586699
  • トラスココード:
    121-9424
  • 質量(g):
    211

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

586699

1個

1,664( 1,830円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます
【商品仕様】
・147
・間口(mm):78
・奥行(mm):226
・材質:本体:ポリエチレン 持ち手:ABS・エラストマー・ネオジムマグネット・スチール 鏡:ガラス くもり止めフィルム:PET
・JANコード:4974908586699
・トラスココード:121-9424
・質量:211g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウィル ラックスMG くもり止めハンディ回転ミラー(マグネット)の型番586699のページです。
型番586699に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィル ラックスMG くもり止めハンディ回転ミラー(マグネット)

ウィル ラックスMG くもり止めハンディ回転ミラー(マグネット)

    ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)

    ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)

      ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)

      ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)

        ウィル ラックスMG フック(マグネット)

        ウィル ラックスMG フック(マグネット)

          ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

          ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

            ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

            ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

              回収・リネンカート

              回収・リネンカート

                BMダストカー 大

                BMダストカー 大

                  メーカー アスベル アスベル アスベル アスベル アスベル アスベル 金沢車輛 テラモト
                  通常価格 1,664円 1,589円 766円 631円 1,148円 1,531円 38,077円 18,978円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目   1日目~  
                  ミラー形状 丸型 角型 - - - - - -
                  ミラー材質 ガラス - - - - - - -
                  ミラー枚数 1枚 1枚 - - - - - -
                  タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - - - - -
                  幅(mm) 147 170 - - - - - -

                  ウィル ラックスMG くもり止めハンディ回転ミラー(マグネット)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました