(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,531円
税込単価
1,684円

【特長】・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • 幅(mm):
    320
  • 間口(mm):
    290
  • 奥行(mm):
    59
  • 材質:
    バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、支持部:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS
  • JANコード:
    4974908586293
  • トラスココード:
    121-9467
  • 質量(g):
    132

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582693

1個

1,531( 1,684円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットなので取り付け簡単、用途に合わせて自在に位置変更できます
【商品仕様】
・320
・間口(mm):290
・奥行(mm):59
・材質:バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS・ネオジムマグネット・スチール フック:ABS
・JANコード:4974908586293
・トラスココード:121-9467
・質量:132g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)の型番582693のページです。
型番582693に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)

    透明エコダスター 60L

    透明エコダスター 60L

      感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ

      感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ

        透明エコダスター 35L・45L

        透明エコダスター 35L・45L

          ラウンドブルートコンテナ 121.1L

          ラウンドブルートコンテナ 121.1L

            ラウンドブルートコンテナ 75.7L

            ラウンドブルートコンテナ 75.7L

              ダストカートエコノミー

              ダストカートエコノミー

                ラウンドブルートコンテナ 166.5L

                ラウンドブルートコンテナ 166.5L

                  メーカー アスベル 積水テクノ成型 アズワン 積水テクノ成型 ラバーメイド ラバーメイド アズワン ラバーメイド
                  通常価格 1,531円 12,258円 34,841円 9,187円 13,741円 8,766円 16,700円 7,328円
                  通常出荷日 5日目   1日目   8日目~   1日目~   10日目   2日目~   1日目   5日目  
                  商品タイプ マグネット - - - - - - -
                  幅(mm) 320 - - - - - - -
                  間口(mm) 290 - - - - - - -
                  奥行(mm) 59 - - - - - - -
                  材質 バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、支持部:ABS・ネオジムマグネット・スチール、フック:ABS - - - - - - -

                  ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました