(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラクッション 極厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-069-044-3
テラクッション 極厚 テラクッションゴクアツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,444円
税込単価
23,588円

厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR-069-044-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-069-044-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-069-044-3

ブルー
900
1500
4904771111674
102-7333
5800

1個

21,444( 23,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラクッション 極厚の型番MR-069-044-3のページです。
型番MR-069-044-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラクッション 極厚

テラクッション 極厚

    テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

    テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

      テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

      テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

        トリプルシート MR-154シリーズ

        トリプルシート MR-154シリーズ

          テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

          テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

            クリーンウォーカー No.CW-900B

            クリーンウォーカー No.CW-900B

              ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

              ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

                テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

                テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

                  トレビアンHC(裏地付)

                  トレビアンHC(裏地付)

                    ゴムマットベース #7・#15

                    ゴムマットベース #7・#15

                      除菌マット テラシック(裏地付)

                      除菌マット テラシック(裏地付)

                        テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

                        テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

                          テラシックマット(裏地付)

                          テラシックマット(裏地付)

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ベッセル ミヅシマ工業 テラモト テラモト 山崎産業 テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 6,668円 85,020円 85,020円 4,904円 109,621円 20,987円 38,782円 77,472円 2,310円 11,041円 9,230円 20,559円 3,510円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目   1日目   4日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット - - 疲労軽減マット - クリーンマット 通路用マット - エントランスマット 吸油・吸水マット エントランスマット - エントランスマット
                            形状 シートタイプ - - - - シートタイプ ロールタイプ - シートタイプ - シートタイプ - シートタイプ
                            厚み(mm) 15 - - - - - - - 9.2 - 8 - 8
                            表面材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - ナイロン100%(B.C.F.ナイロン) - ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン) - ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)
                            裏面材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 軟質塩化ビニール - 塩化ビニール - 軟質塩化ビニール

                            テラクッション 極厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-069-020-3
                            MR-069-020-5
                            MR-069-042-3
                            MR-069-042-5
                            MR-069-044-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            6,668円

                            ( 7,335円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブルー4506004904771111650102-73291100

                            6,668円

                            ( 7,335円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレー4506004904771111698102-73301100

                            9,817円

                            ( 10,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー7509004904771111667102-73311400

                            9,817円

                            ( 10,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー7509004904771111704102-73321400

                            21,444円

                            ( 23,588円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー90015004904771111711102-73345800

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました