(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロードリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LR-56
ロードリング ゾウジルシ ロードリング 5.6T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,750円
税込単価
31,625円

【仕様】・象印.ワイヤロープスリング ロードリング。・シャックル機能付き吊り具...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします・シャックルの代わりとして

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

仕様

LR-120【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M42×4.50×160
・破断荷重(kN):600
・材質:スチール
・JANコード:4937510949634
・トラスココード:134-7496
・質量:10.9kg
LR-56【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M36×4.00×125
・破断荷重(kN):280
・材質:スチール
・JANコード:4937510949603
・トラスココード:134-7519
・質量:3.3kg
LR-80【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M42×4.50×150
・破断荷重(kN):400
・材質:スチール
・JANコード:4937510949627
・トラスココード:134-7491
・質量:6.3kg
LR-64【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M36×4.00×140
・破断荷重(kN):320
・材質:スチール
・JANコード:4937510949610
・トラスココード:134-9022
・質量:5.8kg
LR-32【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M27×3.00×110
・破断荷重(kN):160
・材質:スチール
・JANコード:4937510949580
・トラスココード:134-9030
・質量:2.8kg
LR-40【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M30×3.50×115
・破断荷重(kN):200
・材質:スチール
・JANコード:4937510949597
・トラスココード:134-7499
・質量:3.1kg
商品情報を表示

LR-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR-56

・ボルトサイズ(mm):M36×4.00×125・破断荷重(kN):280・材質:スチール・JANコード:4937510949603・トラスココード:134-7519・質量:3.3kg

1個

28,750( 31,625円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・象印.ワイヤロープスリング ロードリング。
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイング。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロードリングの型番LR-56のページです。
型番LR-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロードリング

ロードリング

    メガパワースリング両端アイ型

    メガパワースリング両端アイ型

      ニッサチェイン フリーフック

      ニッサチェイン フリーフック

        JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

        JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

          JIS鍛造KTグリップ

          JIS鍛造KTグリップ

            JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

            JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

              JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)

              JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)

                JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

                JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

                  ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

                  ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

                    パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

                    パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

                      シージングワイヤー(ステンレス製)

                      シージングワイヤー(ステンレス製)

                        被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                        被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                          パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                          パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                            メーカー 象印 コンドーテック ニッサチェイン コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 26,250円 85,461円 1,327円 638円 352円 531円 522円 328円 2,543円 2,792円 6,600円 773円 4,025円
                            通常出荷日 8日目~   10日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 5日目   10日目  
                            仕様1 ・シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします・シャックルの代わりとして - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LR-120
                            LR-32
                            LR-40
                            LR-64
                            LR-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2

                            85,000円

                            ( 93,500円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ・ボルトサイズ(mm):M42×4.50×160・破断荷重(kN):600・材質:スチール・JANコード:4937510949634・トラスココード:134-7496・質量:10.9kg

                            26,250円

                            ( 28,875円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ・ボルトサイズ(mm):M27×3.00×110・破断荷重(kN):160・材質:スチール・JANコード:4937510949580・トラスココード:134-9030・質量:2.8kg

                            27,500円

                            ( 30,250円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ・ボルトサイズ(mm):M30×3.50×115・破断荷重(kN):200・材質:スチール・JANコード:4937510949597・トラスココード:134-7499・質量:3.1kg

                            55,000円

                            ( 60,500円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ・ボルトサイズ(mm):M36×4.00×140・破断荷重(kN):320・材質:スチール・JANコード:4937510949610・トラスココード:134-9022・質量:5.8kg

                            65,000円

                            ( 71,500円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ・ボルトサイズ(mm):M42×4.50×150・破断荷重(kN):400・材質:スチール・JANコード:4937510949627・トラスココード:134-7491・質量:6.3kg

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました