(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M モジュラーサイドエッジ8301/8302 幅80mm (各20枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M モジュラーサイドエッジ8301/8302 幅80mm (各20枚入)【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

【特長】・3M[TM]ノーマッド[TM]モジュラーマット8300専用置き敷き用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

MOD/SE-8301 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MOD/SE-8301

1パック

20個入り

11,400( 12,540円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[TM]ノーマッド[TM]モジュラーマット8300専用置き敷き用サイドエッジです
【商品仕様】
・3M[TM]ノーマッド[TM]モジュラーマット8300専用置き敷き用サイドエッジ
・1ケース(8301、8302各10枚入り)、1枚:80mm幅
・材質:塩化ビニール
・JANコード:4548623256726
・トラスココード:108-8273
・質量:3.6kg

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M モジュラーサイドエッジ8301/8302 幅80mm (各20枚入)の型番MOD/SE-8301のページです。
型番MOD/SE-8301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M モジュラーサイドエッジ8301/8302 幅80mm (各20枚入)

3M モジュラーサイドエッジ8301/8302 幅80mm (各20枚入)

    東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

    東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

      東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

      東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

          東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

          東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

            粘着性防じんマット

            粘着性防じんマット

              東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

              東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

                粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                  吸油マット(5枚)

                  吸油マット(5枚)

                    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

                    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

                      東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

                      東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

                        吸油マット用ベース

                        吸油マット用ベース

                          600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

                          600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

                            メーカー スリーエムジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ユニット 東京硝子器械 山崎産業 エスコ トラスコ中山 東京硝子器械 エスコ エスコ
                            通常価格 11,400円 13,877円 13,877円 12,767円 12,767円 29,077円 11,162円 10,509円 9,930円 25,724円 11,162円 14,480円 19,580円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   11日目   9日目   9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            3M モジュラーサイドエッジ8301/8302 幅80mm (各20枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました