(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン製特殊封筒 ジフィーシュアタフ

型番:ST6
ポリエチレン製特殊封筒 ジフィーシュアタフ【200~500個入り】 ポリエチレンセイトクシュフウトウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,932円 22,108円
税込単価
26,325円 24,319円

【特長】・軽くてとても丈夫なポリエチレン特殊封筒です・引裂き、破裂に強い耐久性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

ST6の仕様・寸法情報

ホワイト材質ポリエチレン
トラスココード123-3204質量(g)34.5
備考ジフィーシュアタフ600×650内容量200枚

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST6

123-3204
34.5
ジフィーシュアタフ600×650
200枚

1パック

200個入り

23,932円

22,108

( 24,319円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてとても丈夫なポリエチレン特殊封筒です
・引裂き、破裂に強い耐久性に優れた素材採用です
・抜群な強度と中身の透けにくい4層構造です
・十分な耐水性を有し、柔らか滑らかなPE製で中身の出し入れがスムーズです
・表面は手書きやラベル貼付に適したマットタイプです
【用途】
・衣類、ぬいぐるみ、布地、書類、カタログ、サンプル品などの発送に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン製特殊封筒 ジフィーシュアタフの型番ST6のページです。
型番ST6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン製特殊封筒 ジフィーシュアタフ

ポリエチレン製特殊封筒 ジフィーシュアタフ

    マットカラーポリ 37-50 アカ

    マットカラーポリ 37-50 アカ

      マットカラーポリ 37-50 コン

      マットカラーポリ 37-50 コン

        大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

        大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

          ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

          ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

            滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

            滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

              チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

              チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                サニパック F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚

                サニパック F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚

                  ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)

                  ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)

                    ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

                    ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

                      ユーパック レジャーパック

                      ユーパック レジャーパック

                        ラミジップクリア FW

                        ラミジップクリア FW

                          メーカー シールドエアー シモジマ シモジマ 東京硝子器械 セイニチ アズワン セイニチ 日本サニパック セイニチ HEIKO 三友産業 アズワン
                          通常価格 9,829円 1,344円 1,344円 1,380円 996円 21,000円 33,438円 102円 987円 131円 106円 2,130円
                          通常出荷日 8日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目  
                          ホワイト - - - - - - - - - - -
                          材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - -

                          ポリエチレン製特殊封筒 ジフィーシュアタフのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ST1
                          ST2
                          ST3
                          ST5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード 質量
                          (g)
                          備考 内容量

                          9,829円

                          ( 10,812円 )

                          500個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          123-32015ジフィーシュアタフ190×260500枚

                          16,069円

                          ( 17,676円 )

                          500個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          123-32027.8ジフィーシュアタフ250×325500枚

                          19,659円

                          ( 21,625円 )

                          500個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          123-320510ジフィーシュアタフ280×380500枚

                          32,137円

                          ( 35,351円 )

                          500個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          123-319717.6ジフィーシュアタフ420×450500枚
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード 質量
                          (g)
                          備考 内容量

                          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト