(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロンガーストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-0071
ストロンガーストッパー【2,400~4,000個入り】 ストロンガーストッパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,200円 42,664円
税込単価
56,320円 46,930円

【特長】・ヘビーバンド用ストッパーです・重梱包用に使用できます・強度、耐衝撃性...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

K-0071 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引張強度(kg)
適用バンド幅(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-0071

200
19.0
131-5524
300個×8袋

1パック

2,400個入り

51,200円

42,664

( 46,930円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘビーバンド用ストッパーです
・重梱包用に使用できます
・強度、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しております
・自動梱包機と使用せずに荷造りができます
・樹脂製のため、塩に強く錆びません
【用途】
・手締用ストッパー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロンガーストッパーの型番K-0071のページです。
型番K-0071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロンガーストッパー

ストロンガーストッパー

    スマートストッパー 500個入

    スマートストッパー 500個入

      PPバンド (手締用)

      PPバンド (手締用)

        カラーPPバンド

        カラーPPバンド

          ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

          ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

            PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

            PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

              PPバンド (手締用・ストッパー付)

              PPバンド (手締用・ストッパー付)

                スマートストッパー 1000個入

                スマートストッパー 1000個入

                  PPバンド用ストッパー,用途:手締め用PPバンドの止め具

                  PPバンド用ストッパー,用途:手締め用PPバンドの止め具

                    PPバンド+ストッパー HR

                    PPバンド+ストッパー HR

                      PPバンド 手締用 15mm×100m

                      PPバンド 手締用 15mm×100m

                        ポリエステルバンド (手締用)

                        ポリエステルバンド (手締用)

                          Φ500mm PPバンド用ディスペンサー

                          Φ500mm PPバンド用ディスペンサー

                            メーカー コトコ シモジマ ユタカメイク 三友産業 司化成工業 アズワン ユタカメイク シモジマ ユタカメイク 三友産業 三友産業 積水樹脂 エスコ
                            通常価格 51,200円 1,553円 518円 1,147円 4,323円 1,910円 940円 2,973円 217円 333円 755円 12,418円 22,297円
                            通常出荷日 11日目   6日目   1日目~   3日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   3日目~   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ PPバンド用ストッパー - - - - PPバンド用ストッパー - - PPバンド用ストッパー - 手締用 手締用 PPバンド用リール
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリアセタール(POM) - - - - - - - - - - - -

                            ストロンガーストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-0070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            引張強度
                            (kg)
                            適用バンド幅
                            (mm)
                            トラスココード 内容量

                            62,800円

                            ( 69,080円 )

                            4,000個入り

                            1パック あり

                            11日目

                            18516.0131-5523500個×8袋

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました