(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACE-HBW-BL5020
カットエース(農業補修テープ) テープ

カットエース(農業補修テープ) ACE-HBW-BL5020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・手切れ性、耐久性、対候性に優れます・透明性にも優れます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

ACE-HBW-BL5020 解除

Loading...

ACE-HBW-BL5020 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
商品コード
トラスココード
色詳細
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACE-HBW-BL5020

0.29
50
20
ブラック
30N/25mm
カットエースHBW
859-2987
防水気密用(両面)

1個

1,080( 1,188円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性、耐久性、対候性に優れます
・透明性にも優れます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

ACE-HBW-BL5020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットエース(農業補修テープ)の型番ACE-HBW-BL5020のページです。
型番ACE-HBW-BL5020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットエース(農業補修テープ)

カットエース(農業補修テープ)

    カットエース(養生テープ)

    カットエース(養生テープ)

      カットクロス(防水気密用テープ)

      カットクロス(防水気密用テープ)

        パイオラン パイオラン床養生用テープ

        パイオラン パイオラン床養生用テープ

          50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

          50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

            カットクリーンローラー N-03

            カットクリーンローラー N-03

              50m フィラメントテープ

              50m フィラメントテープ

                自着性結束テープ ふしぎテープSP

                自着性結束テープ ふしぎテープSP

                  メーカー 住化プラステック 住化プラステック 住化プラステック ダイヤテックス エスコ 住化プラステック エスコ 仁礼工業
                  通常価格 552円 427円 784円 265円 1,099円 1,533円 1,660円 700円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  基材 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - -
                  粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - - - - -

                  カットエース(農業補修テープ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ACE-G-8010
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ厚
                  (mm)
                  テープ幅
                  (mm)
                  テープ長さ
                  (m)
                  粘着力 商品コード トラスココード 色詳細 用途

                  552円

                  ( 607円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  0.148010クリア(透明)20N/25mmカットエースG859-2986透明農ビ・農ポリ補修用

                  養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました