(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,912円
税込単価
27,403円

【特長】・近くに蛇口がなくても使用できるタンク式高圧洗浄機です・蓋つきのため、...

詳細情報を確認する

型番

SBT-512N-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBT-512N-W

1個

24,912( 27,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くに蛇口がなくても使用できるタンク式高圧洗浄機です
・蓋つきのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません
・使用しなときは、本体をタンク内に収納できます
・約50℃の温水が使えるので、油汚れなどの汚れを落としやすくします
・最大約50℃の温水が使用できるので、ガンコな汚れを落としやすいです
【商品仕様】
・静音タイプ
・電源:単相100V(50/60Hz共用)
・騒音値:71dB
・タイプ:静音
・吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):3.6/3.6
・吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):8.5/8.5
・幅(mm):405
・奥行(mm):310
・高さ(mm):525
・消費電力(W):1000
・電源:100V
・電源コード長さ(m):3
・連続使用時間:約1時間
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4967576328029
・トラスココード:121-0287
・質量:7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプの型番SBT-512N-Wのページです。
型番SBT-512N-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプ

IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプ

    IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

    IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

      IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

      IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

        AR BLUE CLEAN 117

        AR BLUE CLEAN 117

          蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 50HZ シングルランス

          蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 50HZ シングルランス

            有光 高圧洗浄機 PJ-01G 50HZ 単相100V

            有光 高圧洗浄機 PJ-01G 50HZ 単相100V

              有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

              有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

                ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

                ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

                  Danax スチームクリーナー スチームミニ

                  Danax スチームクリーナー スチームミニ

                    高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                    高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                      蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 60HZ シングルランス

                      蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 60HZ シングルランス

                        Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

                        Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

                          Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

                          Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ AR 蔵王産業 アリミツ アリミツ ケルヒャー 日本クランツレ アリミツ 蔵王産業 日本クランツレ 日本クランツレ
                            通常価格 24,912円 21,954円 43,265円 22,115円 611,382円 92,875円 106,846円 34,135円 213,333円 44,808円 611,382円 321,716円 243,801円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   5日目   8日目   4日目   4日目  

                            IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました