(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1005
リペアテープ/パテ アサヒ リペアテープ HT-25 1マキ

リペアテープ/パテ 1005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープ...

詳細情報を確認する

  • 基材詳細:
    シリコン
  • 引張強度:
    85psi
  • 伸び(%):
    300%
  • 比重:
    1.2+/-0.03
  • 張力:
    700psi
  • 接着強度:
    2lbs
  • 水の吸収力:
    3%以下
  • 絶縁耐力:
    8000V(0.5mm厚換算)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 使用前に巻きつける部分の汚れを出来るだけ綺麗に拭き取ってください。テープ単体で漏れ止めとして使用できるのは水、エアーです。圧力の掛る箇所でのリペアテープの巻き直しは、強度が低下しますのでお勧めできません。0.6Mpa以内であれば、圧力の掛った状態でも漏れを止めることは可能です。

Loading...

1005 の仕様・寸法情報

商品情報

リペーアテープ

リペアテープ

リペアパテ

リペアパテ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
色詳細
商品コード
JANコード
トラスココード
耐熱温度
MIL規格
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1005

1005

25.4
3
0.5
200℃(連続)/260℃(断続使用)
-45℃(連続)/-65℃(断続使用)
ブラック
-
HT-25
113-2671
4562281590633
-
A-A-59163Aに適合
リペアテープ

2個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。
・リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着/ 融着する性質接着剤を使っていないので、その跡を全く残しません。
・伸張率300パーセントで対象物の不規則な形に従います。
・8,000Vの高電圧まで絶縁し260度の高温まで溶けません。
・接着後は永久的に空気も水も通しません。
・リペアパテは部品成型用の型取りとしても使用できます。
【商品仕様】
・エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。
・食品衛生法第370号に適合
【一般性能と特徴】
・湿気抵抗:優秀UV抵抗:優秀電気絶縁:優秀オゾン抵抗:優秀弾性:優秀防錆:優秀高温:優秀溶解抵抗:良好難燃性:良好耐酸性:良好ー可耐摩耗性:良好耐油性:良好ー可

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 使用前に巻きつける部分の汚れを出来るだけ綺麗に拭き取ってください。テープ単体で漏れ止めとして使用できるのは水、エアーです。圧力の掛る箇所でのリペアテープの巻き直しは、強度が低下しますのでお勧めできません。0.6Mpa以内であれば、圧力の掛った状態でも漏れを止めることは可能です。

1005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リペアテープ/パテの型番1005のページです。
型番1005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リペアテープ/パテ

リペアテープ/パテ

    強力自己融着シリコーンテープ HDT2

    強力自己融着シリコーンテープ HDT2

      50mmx30m 耐熱テープ

      50mmx30m 耐熱テープ

        自己融着性防食テープ K-450

        自己融着性防食テープ K-450

          25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

          25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

            5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)

            5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)

              50mmx30m ガラス断熱テープ

              50mmx30m ガラス断熱テープ

                自己融着テープ No.11 J2540

                自己融着テープ No.11 J2540

                  ニトムズ 自己融着テープ

                  ニトムズ 自己融着テープ

                    No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                    No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                      3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                      3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                        表面保護フィルム B5010A

                        表面保護フィルム B5010A

                          ペトロラタム系防食テープ

                          ペトロラタム系防食テープ

                            メーカー 旭エンジニアリング スリーエムジャパン エスコ 古藤工業 エスコ エスコ エスコ nitoms nitoms 日東電工 スリーエムジャパン 三井化学東セロ エスコ
                            通常価格 1,800円 1,910円 23,890円 706円 2,260円 1,610円 8,760円 2,328円 380円 2,177円 3,258円 1,988円 1,990円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            基材詳細 シリコン - - - - - - - - - - - -
                            引張強度 85psi - - - - - - - - - - - -
                            伸び(%) 300% - - - - - - - - - - - -
                            比重 1.2+/-0.03 - - - - - - - - - - - -
                            張力 700psi - - - - - - - - - - - -

                            リペアテープ/パテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1000
                            1001
                            1002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            テープ厚
                            (mm)
                            最高使用温度
                            (℃)
                            最低使用温度
                            (℃)
                            色詳細 商品コード JANコード トラスココード 耐熱温度 MIL規格 詳細タイプ

                            9,904円

                            ( 10,894円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            38.1110.5200℃(連続)/260℃(断続使用)-45℃(連続)/-65℃(断続使用)ブラック-HT-38113-26724562281591739-A-A-59163Aに適合リペアテープ

                            3,773円

                            ( 4,150円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            190.149.5200℃(連続)-45℃(連続)-赤系HP-14114-11064562281591487260℃-リペアパテ

                            12,761円

                            ( 14,037円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            50.8110.8200℃(連続)/260℃(断続使用)-45℃(連続)/-65℃(断続使用)ブラック-HT-50113-26704562281591517-A-A-59163Aに適合リペアテープ

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました