(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス Jジョイント(1個=1袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス Jジョイント(1個=1袋)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
877円 ~ 1,580円
税込価格
965円 ~ 1,738円

【特長】・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりと...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

B-1059【特長】
・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・D(mm):4
・L(mm):26
・W(mm):6
・使用荷重(kN):0.29
・H(mm):19.0
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970410675
・トラスココード:211-4682
・質量:7g
B-1060【特長】
・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・D(mm):5
・L(mm):27
・W(mm):7
・使用荷重(kN):0.49
・H(mm):21.0
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970410682
・トラスココード:211-4691
・質量:11g
B-1061【特長】
・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・D(mm):6
・L(mm):31
・W(mm):9
・使用荷重(kN):0.69
・H(mm):24.5
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970410699
・トラスココード:211-4704
・質量:19g
B-1062【特長】
・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・D(mm):8
・L(mm):38
・W(mm):12
・使用荷重(kN):0.98
・H(mm):31.0
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970410705
・トラスココード:211-4712
・質量:44g
B-1063【特長】
・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・D(mm):10
・L(mm):40
・W(mm):15
・使用荷重(kN):1.96
・H(mm):35.0
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970410712
・トラスココード:211-4721
・質量:78g
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに・D(mm):4・L(mm):26・W(mm):6・使用荷重(kN):0.29・H(mm):19.0
・材質:ステンレス(SUS304)・JANコード:4982970410675・トラスココード:211-4682・質量:7g
10

6個

877( 965円 )

4日目

・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに・D(mm):5・L(mm):27・W(mm):7・使用荷重(kN):0.49・H(mm):21.0
・材質:ステンレス(SUS304)・JANコード:4982970410682・トラスココード:211-4691・質量:11g
10

4個

1,580( 1,738円 )

1日目

・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに・D(mm):6・L(mm):31・W(mm):9・使用荷重(kN):0.69・H(mm):24.5
・材質:ステンレス(SUS304)・JANコード:4982970410699・トラスココード:211-4704・質量:19g
10

4個

1,058( 1,164円 )

1日目

・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに・D(mm):8・L(mm):38・W(mm):12・使用荷重(kN):0.98・H(mm):31.0
・材質:ステンレス(SUS304)・JANコード:4982970410705・トラスココード:211-4712・質量:44g
10

4個

1,178( 1,296円 )

4日目

・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに・D(mm):10・L(mm):40・W(mm):15・使用荷重(kN):1.96・H(mm):35.0
・材質:ステンレス(SUS304)・JANコード:4982970410712・トラスココード:211-4721・質量:78g
10

4個

1,410( 1,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス Jジョイント(1個=1袋)

ステンレス Jジョイント(1個=1袋)

    タカミヤ NEWHCクランプ

    タカミヤ NEWHCクランプ

      組立用ジョイントクランプ

      組立用ジョイントクランプ

        TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

        TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

          ネットクランプPAT.

          ネットクランプPAT.

            SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

            SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

              85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

              85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                単管クランプ (兼用型)

                単管クランプ (兼用型)

                  TOP大筋交クランプ(同径型)

                  TOP大筋交クランプ(同径型)

                    30mm ネットクランプ

                    30mm ネットクランプ

                      養生クランプ

                      養生クランプ

                        角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

                        角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

                          単管クランプ

                          単管クランプ

                            メーカー 水本機械製作所 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック エルアールジータカミヤ エスコ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エスコ コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 877円 461円 1,585円 990円 1,578円 3,693円 10,130円 705円 1,329円 2,280円 603円 1,906円 526円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目  
                            仕様1 ・開口部分が広くて、用途が広がりますチェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス Jジョイント(1個=1袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました