(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター 200/300-10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59016
ヒーター 200/300-10L【10個入り】 フジインパルス ヒーター 200-10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,329円
税込単価
6,962円

【商品仕様】・富士インパルス ヒーター 200/300-10L シーラー用部品...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

59016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59016

シーラー用ヒーター
4573135224314
117-0008
78
236

1パック

10個入り

6,329( 6,962円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス ヒーター 200/300-10L シーラー用部品です。
・材質:ニッケルクロム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒーター 200/300-10Lの型番59016のページです。
型番59016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター 200/300-10L

ヒーター 200/300-10L

    シリコンシート 13

    シリコンシート 13

      シリコンゴム 18

      シリコンゴム 18

        シリコンゴム 13.5

        シリコンゴム 13.5

          スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20W

          スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20W

            スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM

            スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM

              カッター刃 JCタイプ用カッター替え刃

              カッター刃 JCタイプ用カッター替え刃

                ヒーター 450/600-5L

                ヒーター 450/600-5L

                  卓上シーラー 交換PTFEシート

                  卓上シーラー 交換PTFEシート

                    真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R

                    真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R

                      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                        AZシーラー シール幅 5・8mm

                        AZシーラー シール幅 5・8mm

                          シーラー用消耗品補修セット

                          シーラー用消耗品補修セット

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 三商 三商 アズワン 富士インパルス 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 富士インパルス
                            通常価格 6,329円 598円 5,213円 5,213円 20,000円 1,980円 300円 8,493円 2,000円 3,500円 733円 46,000円 4,673円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   7日目   1日目   4日目   7日目   7日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - - - シーラー用オプション シーラー用オプション - - 卓上シーラー シーラー用オプション
                            材質1 ニッケルクロム - シリコン シリコン - - - ニッケルクロム - - - - -
                            厚さ(mm) 0.1 - 4 4 - - - 0.1 - - - - -
                            幅(mm) 10 - 13 13.5 - - - 5 - - - - -

                            ヒーター 200/300-10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59024
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm)

                            9,419円

                            ( 10,361円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            300-10用、L型端子4573135224390117-001386336

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました