(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンゴム 18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:32230B
シリコンゴム 18【2個入り】 シリコンゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,869円
税込単価
7,556円

【商品仕様】・富士インパルス シーラー用シリコンゴムです。・材質:シリコン・厚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シーラー用オプション
  • 詳細タイプ:
    シーラー用シリコンゴム
  • 材質1:
    シリコン
  • 厚さ(mm):
    4
  • 幅(mm):
    13
  • 備考:
    フラット

Loading...

商品情報を表示

32230B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32230B

4573135208451
117-0003
101
610

1パック

2個入り

6,869( 7,556円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス シーラー用シリコンゴムです。
・材質:シリコン
・厚さ(mm):4
・長さ(mm):13
・フラット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴム 18の型番32230Bのページです。
型番32230Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンゴム 18

シリコンゴム 18

    シリコンゴム 13.5

    シリコンゴム 13.5

      シリコンシート 13

      シリコンシート 13

        シーラー用消耗品シリコンゴム

        シーラー用消耗品シリコンゴム

          卓上シーラー用部品

          卓上シーラー用部品

            シーラー用消耗品フローガラスシート

            シーラー用消耗品フローガラスシート

              富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

              富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

                ヒーター 450/600-5L

                ヒーター 450/600-5L

                  SONAC-37用溶着金具 YK01/YK02

                  SONAC-37用溶着金具 YK01/YK02

                    卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                    卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                      卓上シーラー 交換PTFEシート

                      卓上シーラー 交換PTFEシート

                        ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具

                        ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具

                          グット 替こて先ヘラ型HS-40用

                          グット 替こて先ヘラ型HS-40用

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス アズワン 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス アズワン 石崎電機製作所 三商 アズワン goot(太洋電機産業)
                            通常価格 5,213円 5,213円 598円 486円 2,300円 2,125円 4,815円 8,493円 650円 19,778円 2,000円 1,600円 202円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   7日目   7日目   2日目  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション シーラー用オプション 卓上シーラー シーラー用オプション シーラー用オプション -
                            詳細タイプ シーラー用シリコンゴム シーラー用シリコンゴム - - - - - シーラー用ヒーター - - - - -
                            材質1 シリコン シリコン - シリコン - - - ニッケルクロム - - - - -
                            厚さ(mm) 4 4 - 6 - 0.075 - 0.1 - - - - -
                            幅(mm) 13 13.5 - - - 30 - 5 - - - - -

                            シリコンゴム 18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            27230B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm)

                            5,213円

                            ( 5,734円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4573135206174119-055888460

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました