(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーコンシート 13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:33005
サーコンシート 13【2個入り】 サーコンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

【商品仕様】・富士インパルス サーコンシートです。・シーラー用サーコンシート・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シーラー用オプション
  • 詳細タイプ:
    シーラー用サーコンシート
  • 材質1:
    ガラス繊維入りシリコン

Loading...

商品情報を表示

33005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33005

4573135208598
119-0567
14
0.3
220
13.5

1パック

2個入り

598( 658円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス サーコンシートです。
・シーラー用サーコンシート
・材質:ガラス繊維入りシリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーコンシート 13の型番33005のページです。
型番33005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーコンシート 13

サーコンシート 13

    シリコンゴム 18

    シリコンゴム 18

      シーラー用消耗品フローガラスシート

      シーラー用消耗品フローガラスシート

        卓上シーラー用部品

        卓上シーラー用部品

          富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

          富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

            シリコンゴム 13.5

            シリコンゴム 13.5

              卓上シーラー(溶断専用タイプ)

              卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                グット 替こて先ヘラ型HS-40用

                グット 替こて先ヘラ型HS-40用

                  フローガラス 巻取り棒なし

                  フローガラス 巻取り棒なし

                    NL-452K用交換PTFE 5枚入

                    NL-452K用交換PTFE 5枚入

                      SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                      SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                        メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス アズワン 富士インパルス 富士インパルス 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 富士インパルス 東京硝子器械 石崎電機製作所
                        通常価格 598円 5,213円 2,125円 2,300円 4,815円 5,213円 19,778円 202円 5,856円 5,861円 2,044円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   2日目   9日目   6日目   4日目  
                        商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション 卓上シーラー - シーラー用オプション - シーラー用オプション
                        詳細タイプ シーラー用サーコンシート シーラー用シリコンゴム - - - シーラー用シリコンゴム - - フローガラスシート(シート状) - -
                        材質1 ガラス繊維入りシリコン シリコン - - - シリコン - - ふっ素樹脂、ガラス繊維 - -

                        サーコンシート 13のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        27005
                        30005
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                        1,115円

                        ( 1,227円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        4573135205887117-001111-46513

                        853円

                        ( 938円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        4573135207256119-0563200.332013

                        シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました