(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
5,656円 4,400円
税込単価
6,222円 4,840円

プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    750000
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線
  • 仕様:
    ビニタイPETリール巻(平行)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

QK-750T5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QK-750T5

-
4971620627358
109-7373

10個

5,656円

4,400

( 4,840円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

QK-750T5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙の型番QK-750T5のページです。
型番QK-750T5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

    ビニタイ PETリール巻(平行)

    ビニタイ PETリール巻(平行)

      共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

      共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

        共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

        共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

          共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

          共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

            共和 ビニタイ QA154109

            共和 ビニタイ QA154109

              共和 ビニタイ QA1541

              共和 ビニタイ QA1541

                PVCリール巻 4mm×600m

                PVCリール巻 4mm×600m

                  共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

                  共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

                    PETカット品 金・銀

                    PETカット品 金・銀

                      共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

                      共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

                        ビニタイ PETカット品 4mm

                        ビニタイ PETカット品 4mm

                          ナイロン・ループタイLOX

                          ナイロン・ループタイLOX

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 三友産業
                            通常価格 5,656円 5,989円 5,989円 11,745円 434円 349円 352円 3,990円 434円 994円 1,868円 719円 487円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   11日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   2日目  
                            全長(mm) 750000 750 750000 1000000 30000 150 150 600000 30000 100 150 - -
                            幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ナイロン
                            材質詳細 被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線 - 被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線 被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線 基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 被覆材:塩化ビニル(PVC)、芯材:軟鉄線 基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ) - -
                            仕様 ビニタイPETリール巻(平行) - - - カッター付 - - ビニタイPVCリール巻 カッター付 - 2層 - -

                            ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QK-750T9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            5,656円

                            ( 6,222円 )
                            1個 -

                            6日目

                            その他4971620627389109-7344

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました